FL CAT6 PATCH 7,5
-
Patchkabel
2891880
Patchkabel, Ethernet CAT6 (1 GBit/s), 8-polig, Hane rak RJ45 / IP20, på Hane rak RJ45, kabellängd: 7,5 m
Produktdetaljer
| Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
| Produktfamilj | RJ45 STANDARD CAT6 |
| Poltal | 8 |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6, 1 GBit/s |
| Märkspänning UN | 48 V |
| Märkström IN | 0,5 A |
| Överföringshastighet | 1 GBit/s |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Yttermantel, material | LSFROH |
| Bredd | 13 mm |
| Höjd | 6,6 mm |
| Längd | 40,05 mm |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 / IP20 |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Skyddsklass | IP20 |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Kabellängd | 7,5 m |
| Ledarens ytterdiameter | 6,00 mm |
| Yttermantel, material | LSFROH |
| Enkelledare, antal trådar | 8 |
| Enkelledare, material | Cu-ledare |
| Skärm | S/FTP |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
| Rökgastät | enligt IEC 61034 |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-3C |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -10 °C ... 60 °C |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-3C |
| Rökgastät | enligt IEC 61034 |
| Artikelnr | 2891880 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | ABNABG |
| Produktnyckel | ABNABG |
| GTIN | 4046356167581 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 309 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 304,58 g |
| Tullnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 7,787 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227593
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge