Crimpkontakt, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 1 mm, anslutningsarea: 0,14 mm2 ... 0,56 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1241093
Crimpkontakter
Crimpkontakt, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 1 mm, anslutningsarea: 0,5 mm2 ... 1 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1241572
Crimpkontakt, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 1 mm, anslutningsarea: 0,14 mm2 ... 0,56 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1240882
Crimpkontakt, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 0,6 mm, anslutningsarea: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 26...22 , material kontakt: CuZn
Crimpkontakt, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 1,6 mm, märkström: 10 A, anslutningsarea: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , material kontakt: Cu-legering
Crimpkontakt, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 2 mm, anslutningsarea: 0,5 mm2 ... 0,75 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1241632
Crimpkontakt, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 1,6 mm, märkström: 10 A, anslutningsarea: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 26...22 , material kontakt: Cu-legering
Crimpkontakt, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 1 mm, anslutningsarea: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 26...22 , material kontakt: CuZn
Crimpkontakt hona, skjuts in i kontakten MSTBC efter att ledaren fästs i Crimpkontakten, för ledare från 1,5 - 2,5 mm2
Crimpkontakt, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 1,6 mm, märkström: 10 A, anslutningsarea: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , material kontakt: Cu-legering