NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU
-
Patchkabel
1413165
Patchkabel, kapslingsklass: IP20, kabellängd: 15 m, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, anslutningstyp: Pierce-anslutning, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/FTP, vattenblå RAL 5021
Produktdetaljer
| Produktfamilj | RJ45 STANDARD CAT6A |
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Anslutning | RJ45 |
| Skärmad | ja |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Märkspänning (III/3) | 72 V (DC) |
| Märkspänning UN | 48 V |
| Märkström IN | 0,5 A |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 10 GBit/s (500 MHz) |
| Överföringshastighet | 10 GBit/s |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | 200 |
| Instickskraft per signalkontakt | 50,00 N |
| Utdragskraft per signalkontakt | 30 N |
| Material, kontakt | CuSn |
| Material, kontaktyta | Au |
| Material kontaktinsats | PC |
| Yttermantel, material | PUR |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningstyp | Pierce-anslutning |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Pierce-anslutning |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Skärmad | ja |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Skyddsklass | IP20 |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Skärmad | ja |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Skyddsklass | IP20 |
| Kabellängd | 15,00 m |
| Ethernet, CAT6A, 4-parig, S/FTP [94G] | |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Ethernet, CAT6A, 4-parig, S/FTP [94G] |
| Ledarkonstruktion | 2x2xAWG26/7, S/FTP |
| AWG signalledning | 26 |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
| Optisk skärmtäckning | 65 % |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| IP20 | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C (RJ45 kontakt) |
| Flamhärdighet | IEC 60332-1 |
| Artikelnr | 1413165 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | ABNABH |
| Produktnyckel | ABNABH |
| GTIN | 4046356990004 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 556,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 480 g |
| Tullnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227593
Fördelar
Perfekt för industriapplikationer
Perfekt för kontors-, fastighets- och skyddade industriapplikationer (t.ex. i apparatskåp)
Kompakt vinkling
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge