Jackbara industridon
HC-CBU-MOD - Kodelement
HC-CBU-MOD
-
Kodelement
1636130
Kodhylsa för kodning av upp till 16 kontakter, för HC-Modular
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Kodelement
Materialuppgifter
Material
Stål, förzinkat
Mått
Måttskiss
Bredd
6,5 mm
Höjd
6,5 mm
Längd
24,3 mm
Anmärkning
Driftanvisning
Förhindrar även ofta sned instickning
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1636130
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
AF7ABZ
Produktnyckel
AF7ABZ
GTIN
4017918969400
Vikt per styck (inklusive förpackning)
2,634 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
2,562 g
Tullnummer
73181900
Ursprungsland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,257 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Sökte ofta
Adapterplattor
Modulära kontaktinsatser
Crimpkontakter
Modulära push-in-kontaktinsatser
Produkthjälp