Adapterplatta, konstruktion: B24 till B16
Adapterplattor
D-SUB adapterplatta, för bestyckning med en D-SUB kontakt, poltal 25, kapslingsserie HC-B 15...
Adapterplatta, färg: grå
HEAVYCON adapterplatta med förstärkt vägg, 3 uttag för D7-genomföringshus; typ B24 till 3xD7, för väggurskärningar av typ B24, grå
Adapter för fastsättning av UCS-kapslingen i storlek 145-125 på väggen, på hållare med VESA-standard och på hålrumsdosor, höljet snäpps fast, material: polykarbonat, färg: ljusgrå, liknande RAL 7035
Modulplatta, med tätning, för CES B24 tätningsram, med 3 öppningar, inklusive montageskruvar
Bottenplatta, med tätning, för CES Multigates, med 1 öppning, inklusive montageskruvar
Adapterplatta, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), mått: 161,2 x 131,8 x 23,2 mm
Adapter för fastsättning av UCS-kapslingen i storlek 195-145 på väggen, på hållare med VESA-standard och på hålrumsdosor, höljet snäpps fast, material: polykarbonat, färg: ljusgrå, liknande RAL 7035
D-SUB adapterplatta, för bestyckning med en D-SUB kontakt, poltal 15, kapslingsserie HC-B 6...