Jackbara industridon
HC-CST-MOD - Kodelement
HC-CST-MOD
-
Kodelement
1636127
Kodstift för kodning av upp till 16 kontakter, för HC-Modular
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Kodelement
Montering
Montageanvisning
Kodade stift/uttag föreskrivs för modulerna HC-M-DSUB... och HC-M-25-MOD-...
Materialuppgifter
Material
Stål, förzinkat
Mått
Måttskiss
Bredd
4,3 mm
Höjd
4,3 mm
Längd
23,2 mm
Anmärkning
Driftanvisning
Förhindrar även ofta sned instickning
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1636127
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
AF7ABZ
Produktnyckel
AF7ABZ
GTIN
4017918963057
Vikt per styck (inklusive förpackning)
1,93 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
1,89 g
Tullnummer
73181558
Ursprungsland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,136 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Sökte ofta
Adapterplattor
Modulära kontaktinsatser
Crimpkontakter
Modulära push-in-kontaktinsatser
Produkthjälp