Med polmönster som baseras på IEC 61076-2-117-standarden får du en hög grad av marknadskompatibilitet. Förlita dig på en tillförlitlig ström- och dataförsörjning. Skydda dina system mot försörjningsluckor och oplanerade driftstopp.
Anslutning: standard. Utförande: utmärkt.
Den nya internationella standarden för lösningar med en enda kabel
Den nya IEC-standarden 61076-2-117 specificerar skärmade M12-M40-hybridkontakter med standard- och snabblås för industriella applikationer. Den nya standarden definierar det mekaniska gränssnittet samt elektriska parametrar, EMC-krav och kapslingsklasser upp till IP67. De kompakta hybridkontakterna M17 från Phoenix Contact är lämpliga för utrymmeskrävande, modulära design-in. Detta gör dem idealiska för utvecklare som söker robusta och standardiserade lösningar med en enda kabel.
Den nya hybridkontakten M17 PRO
Ditt mervärde – alla detaljer IEC-kontaktfront med ONECLICK-snabblås
Signaler, data och kraft kan överföras samtidigt med M17 PRO hybridkontakten. Resultatet: mer kompakta enheter med snygga och platsbesparande systemlayouter. Utnyttja mångsidigheten i det kraftfulla M17-gränssnittet. Minska installationsarbetet i dina applikationer.
Med en installationshöjd som är 15 % lägre än för standard M17 möjliggör den nya hybridkontakten en betydligt mer kompakt enhetsdesign. Spara värdefullt installationsutrymme i trånga installationssituationer. Detta innebär att du undviker kompromisser i systemets kabeldragning.
Den mekaniska kodningen och färgkodningen i kontaktfronterna säkerställer skydd mot felkoppling mellan 600 V- och 50 V-versioner. Detta förhindrar effektivt skador, ökar driftsäkerheten och minskar tiden för montering och underhåll.
Det patenterade ONECLICK-snabblåset garanterar snabb och säker montering tack vare taktil, visuell och akustisk återkoppling av låsläget. Kontakten snäpper på plats med bara ett "klick", vilket förhindrar fel och felaktiga installationer. Detta säkerställer permanent stabila anslutningar även under påverkan av vibrationer och temperatur i tuffa industrimiljöer.
Tack vare linjekabeldragning kan flera enheter enkelt seriekopplas – utan behov av komplex parallellkoppling. Detta sparar material, minskar installationsarbetet och minimerar potentiella felkällor. Samtidigt garanterar kontaktskyddet en säker hantering. Det sparar både tid och material och ger en säker och effektiv kabeldragning.
M17 enkelkabellösning i expertkontrollen
Upptäck den moderna hybridkontakten, som överför signaler, data och kraft på ett särskilt kompakt sätt, i en praktisk kontroll. Vår produktspecialist Lisa Gärttner introducerar nya M17 PRO HYBRID och förklarar de nya möjligheter som den öppnar upp för. Titta på videon nu.
Tekniska data i jämförelse
Jämför produktdata. Välj rätt kontakt för din applikation.
|
|
|
|
|---|---|---|
| M17 PRO HYBRID 630-V variant | M17 PRO HYBRID 50-V variant | |
| Egenskaper | ||
| Anslutningsteknik | Crimpanslutning | Crimpanslutning |
| Poltal | 4+4+3+PE | 4+4+4 |
| Godkännande | UL 2237 | UL 2238 |
| Färg på den isolerande kroppen | Grå, liknande RAL 7035 | Röd, liknande RAL 3001 |
| Märkspänning (IEC) | 630 V | 50 V |
| Nominell stötspänning | 6 kV | 0,8 kV |
| Uppställningshöjd | 3000 m | 3000 m |
| Märkström max. | 14 A ... 16 A (beroende på uppdrag) | 14 A ... 16 A (beroende på uppdrag) |
| Anslutningsarea Effekt | 0,06 mm² ... 1,5 mm² | 0,06 mm² ... 1,5 mm² |
| Anslutningsarea för signal | 0,06 mm² ... 0,75 mm² | 0,06 mm² ... 0,75 mm² |
| Data för anslutningsarea | 0,08 mm² ... 0,34 mm² | 0,08 mm² ... 0,34 mm² |
| Kapslingsklass | IP66 / IP68 (2 m / 24 timmar) | IP66 / IP68 (2 m / 24 timmar) |
| Omgivningstemperatur (drift) | -40 °C ... +105 °C | -40 °C ... +105 °C |
| Typ av låsning | ONECLICK-snabblås | ONECLICK-snabblås |
| Anslutningscykler | Min. 100 | Min. 100 |
| Kabelns ytterdiameter max. | 12,3 mm | 12,3 mm |
Frågor och svar
Försörjningssäkerheten tack vare global tillgänglighet är betydligt högre med standardiserade kontakter än med egenutvecklade lösningar. Problemet med en leverantörskedja med en enda källa elimineras. Standardisering ger också riktlinjer för produkternas mekaniska och elektriska prestanda och ger därmed tillverkare och användare ytterligare säkerhet.
Hybridkontakten M17 PRO är alltid rätt val när man letar efter en 3-i-1-lösning för samtidig signal-, data- och strömöverföring i intelligenta fältenheter. Oavsett om det gäller lågspänningsmotorer, cobotar, transportteknik eller intralogistik erbjuder M17 PRO HYBRID fördelarna med en kompakt anslutningslösning i kombination med en hög packningstäthet för kontakter och strömöverföring upp till 16 A.
Med ONECLICK-snabblåset får användaren en trefaldig återkoppling när kontaktparet är säkert låst vid apparatanslutning och systemkabeldragning. Markeringarna, det enkla "klick"-ljudet och den tydliga känslan säkerställer att kontakterna ansluts vibrationssäkert i alla monteringslägen.
Färgskillnaden visar användaren vid första anblicken om det rör sig om en 50 V- eller 630 V-variant. Ytterligare kodningslister i kontaktfronten förhindrar felaktig anslutning under systemkabeldragning och ger ytterligare säkerhet.
Förutom de välkända kapslingsdesignerna från M17 PRO-serien finns en ny flänsstorlek tillgänglig för M17 PRO HYBRID. Flänsmåttet 21,6 x 21,6 mm finns nu också för både den raka och den vinklade, roterbara apparatkontakten som en logisk förlängning av den kompakta M17-familjen. I kombination med den minskade bygghöjden på de vinklade versionerna till 30 mm erbjuder Phoenix Contact den mest kompakta lösningen på marknaden för kabeldragning av enheter.