Push-in-kretskortsplintar möjliggör smidig och snabb kabeldragning. Detta minskar monteringstiden med upp till 50 %. Tack vare fjäderkraftstekniken är anslutningarna vibrationssäkra och underhållsfria. Jämfört med skruvanslutningar finns det inget behov av efterdragning och vridmomentkontroll.
Sömlös uppgradering in i framtiden
Push-in-kretskortsplintar i TWIN-design
Kretskortsplintarna i serien SPTH 1,5 och SPTH 3 med Push-in Technology har nu ännu större testöppningar och en anslutningskapacitet på upp till 4 mm². Tack vare TWIN-designen och det identiska fotavtrycket kan apparattillverkare flexibelt växla mellan skruv- och push-in-anslutningsteknik utan att behöva anpassa kretskortslayouten och kapslingen.
Jämförande tekniska data för kretskortsplintar med push-in- och skruvanslutning
Jämför produktdata. Välj den perfekta radplinten för din applikation.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| SPTH 1,5 | MKDS 1,5 | SPTH 3 | MKDS 3 | |
| Egenskaper | ||||
| Anslutningsriktning | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Arbetsriktning | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Lödmetod | Våglödning | Våglödning | Våglödning | Våglödning |
| Anslutningsteknik | Push-in-anslutning | Skruvanslutning | Push-in-anslutning | Skruvanslutning |
| Ström | 24 A | 17,5 A | 32 A | 24 A |
| Spänning (III/2) | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Styv/flexibel/trådändhylsa | 2,5 mm²/2,5 mm²/2,5 mm² | 2,5 mm²/1,5 mm²/1,5 mm² | 4 mm²/4 mm²/2,5 mm² | 4 mm²/2,5 mm²/2,5 mm² |
| Platsbehov kretskort (3-poligt) | 15 mm x 9,8 mm | 15 mm x 9,8 mm | 15 mm x 11,2 mm | 15 mm x 11,2 mm |
| Till produktlistan | Till produkterna | Till produkterna | Till produkterna |
Universalprodukt för kretskort: som gjord för fastighetsteknik och industriella applikationer
Oavsett om det är i byggnader, som i exemplet med ett kanalställdon som visas här, eller i klassisk industrimiljö för styrsystem och frekvensomriktare, är MKDS-produktfamiljens formfaktor av avgörande betydelse. Därför återuppfinner den nu sig själv – snabbare, enklare, mer innovativ, men med samma funktioner. Resultatet är vår nya SPTH-serie.
Fördelar
Kompakta mått 20 % platsbesparing jämfört med liknande push-in-plintar
Med den nya SPTH-serien har du fördelarna med den extra kompakta konstruktionen, som tar upp cirka 20 % mindre utrymme än konventionella radplintar med push-in-anslutning. På så sätt kan du utnyttja ditt kretskort ännu effektivare och skapa mer utrymme för ytterligare komponenter eller funktioner. Trots sin ringa storlek ger den smidig montering och anslutningskvaliteten håller den höga standard du är van vid.
TWIN-design Standardiserat utförande och identiska stift för push-in- och skruvanslutning
Den innovativa TWIN-designen ger maximal flexibilitet och kompatibilitet. Båda anslutningsmetoderna – push-in och skruvanslutning – har standardiserad konstruktion och identiska stift. På så sätt kan du snabbt och enkelt kan växla mellan olika tekniker utan att behöva göra några ändringar i kretskortslayouten eller apparathöljet. Detta underlättar planeringen, påskyndar tillverkningen och minskar inköps- och lagerkostnaderna.
Stor testöppning Snabb och bekväm testning tack vare integrerat testuttag för spänningsprovare
Kretskortsplinten i SPTH-serien är utrustad med en stor öppning för effektiv och säker testning på fältet. Den här integrerade testfunktionen gör att alla vanliga mätspetsar med upp till Ø 2 mm kan användas snabbt och enkelt. Därmed sparar du tid vid idrifttagning och felsökning samt ökar tillförlitligheten i din applikation.
Lödstift med insticksform Optimal placering i monteringsprocessen
Den optimerade formen på lödstiften underlättar monteringsprocessen. Tack vare den speciella insättningsformen kan stiften placeras exakt och säkert i kretskortet, vilket underlättar monteringen. Resultatet är en tillförlitlig och permanent elektrisk anslutning.
Push-in Technology Tidsbesparande ledaranslutning och långsiktigt stabil anslutning
SPTH-seriens Push-in Technology säkerställer tidsbesparande kabeldragning utan verktyg. Styva och flexibla ledare med trådändhylsor kan anslutas enkelt och säkert utan extra verktyg. Detta sparar värdefull monteringstid och ger en permanent och säker anslutning. På så sätt blir installationen i alla typer av tillämpningar snabb, enkel och effektiv. Alla typer av ledare lossas genom ett tryck på den färgkodade tryckknappen.
Individuella färg- och märkningsalternativ Bättre överblick och flexibilitet
Anpassa kapslingens färger och märkning efter behov, till exempel för tydlig märkning av potentialer eller anslutningspunkter. På så sätt blir kabeldragningen överskådligare, arbetsflödena går snabbare och risken för fel minimeras.
Frågor och svar
De största fördelarna märks i tillämpningar där det krävs kompakta konstruktioner och snabb kabeldragning, t.ex. styrteknik, sensorteknik, Embedded System och automationsteknik. Vanliga branscher för SPTH-kretskortsplintar är fastighets- och fabriksautomation, processindustrin och inom förnybar energi.
Phoenix Contact stöder design-in-processen med kostnadsfria CAD-data, 3D-modeller, en online-konfigurator och en varuprovsservice. Detta gör att du snabbt och säkert kan integrera push-in-kretskortsplintar i ditt kretskort.
De tio kopplingscykler som standarden kräver uppfylls med råge i praktiken.
Det går att göra med skruvmejseln SZS 0,6X3,5 VDE (artikelnummer 1205053) via de orangefärgade tryckknapparna.