Automationslösningar med PLCnext Technology för smarta elnät och kritisk infrastruktur Decentraliserade produktionsanläggningar, nätstabilitet och cybersäkerhet innebär nya utmaningar. PLCnext Technology-baserade system för energisektorn erbjuder en modulär och skalbar lösning. De möjliggör också tillförlitlig övervakning och styrning av distributionsnät. Våra system har utvecklats utifrån de krav som ställs av nätoperatörer, energileverantörer och operatörer av kritisk infrastruktur.

Automationslösningar med PLCnext Technology i en och samma stad
Leverans av transformatorstation All Electric Society Park

Digitalisering och säkerhet i energiförsörjningen

Nätoperatörer och energileverantörer står under stort tryck att förnya sig. Integrationen av förnybar energi, övervakningen av transformatorstationer och säkring av kritisk infrastruktur mot cyberattacker kräver kraftfulla och framtidssäkra lösningar. Samtidigt säkerställs leveranskvaliteten och nätstabiliteten och styrsystem och kostnadseffektivt underhåll möjliggörs.

Automationssystem
PLCnext Control för energiapplikationer

Våra hårdvarukomponenter är inte bara robusta och tillförlitliga, utan uppfyller också de höga branschstandarderna. Förutom EMC-kraven enligt IEC 61850 klass H och ett utökat temperaturområde på -40 till +70 °C har styrsystemet tre oberoende Ethernet-gränssnitt. Tack vare de modulära Axioline Smart Elements som utvecklats speciellt för systemet, erbjuder hårdvaran maximal flexibilitet och skalbarhet.

Till produkterna
PLCnext Control med I/O-moduler
Substation

Utmaningar i korthet:

  • Integrering av förnybara energianläggningar och intelligent styrning av elnätet
  • Säkerställa nätstabilitet med växande laster
  • Efterfrågan på flexibla, modulära styrlösningar
  • Minskade underhålls- och driftskostnader genom fjärrövervakning
  • Höga säkerhetskrav för kritisk infrastruktur
PLCnext Technology Ecosystem

Energiautomation med PLCnext Technology

För att möta utmaningarna med modern energiförsörjning erbjuder vi en framtidssäker automationslösning för energibranschen med PLCnext Technology. Våra lösningar möjliggör optimal övervakning och styrning av din infrastruktur genom att kombinera kraftfull teknik och användarvänlig programvara.

Vår lösning består av fyra centrala komponenter

PLCnext Store
PLCnext Control för energiapplikationer med anslutna I/O-moduler
Programvarupaket för PLCnext Engineer
Phoenix Contact-medarbetare övervakar och underhåller kritisk infrastruktur
PLCnext Store

Våra programvarulösningar möjliggör effektiv övervakning, styrning och automatisering av energiapplikationer i realtid.

  • PLCnext Engineer, en intuitiv utvecklingsmiljö för enkel konfiguration och visualisering
  • Appar och programvarubibliotek för realtidsövervakning och automatisering för lokala nätstationer, matningsmanagement och nätoptimering
  • Integrerad cybersäkerhet uppfyller säkerhetsstandarder enligt IEC 62443 & IEC 62351-3

PLCnext Control för energiapplikationer med anslutna I/O-moduler

Vår hårdvara är speciellt utvecklad för att användas i kritiska energiinfrastrukturer. Denna lösning ger maximal flexibilitet och motståndskraft mot yttre påverkan.

  • Certifierad industriell kvalitet utvecklad för extrema miljöförhållanden i enlighet med IEC 61850-3
  • PLCnext Control AXC F 2000 EA: Styrenhet med hög tillgänglighet för transformatorstationer, lokala nätstationer och energidistributionsnät
  • Axioline Smart Elements: kompakta, flexibla I/O-moduler för enkla tillägg och anpassningar

Programvarupaket för PLCnext Engineer

Vår lösning är kompatibel med öppna standarder och kan sömlöst integreras i befintliga nätverk.

  • Stöd för öppna kommunikationsstandarder som Modbus/RTU, Modbus/TCP, IEC 60870-5-101/104, MQTT
  • Enkel anslutning till kontrollsystem för elnät, IIoT och plattformar för smarta elnät
  • Enkla funktionstillägg med appar, t.ex. IEC 61850-appen, från PLCnext Store

Phoenix Contact-medarbetare övervakar och underhåller kritisk infrastruktur

Med våra integrerade lösningar för teknik, drift och underhåll kan nätoperatörer driva sin infrastruktur på ett enklare, säkrare och mer effektivt sätt.

  • Fjärrunderhåll och uppdateringshantering för minimerade stopptider och minskade driftskostnader
  • Säkert matningsmanagement för förnybar energi för att optimera nätstabiliteten
  • Användning av digitaliserade lokala nätstationer och transformatorstationer för intelligent nätoptimering och säker energidistribution

Fördelarna för dig

Detta omfattande erbjudande ger nätoperatörer och energileverantörer ett skalbart, säkert och framtidssäkert automationssystem som uppfyller kraven på en modern och hållbar energiförsörjning.

Elverk
  • Modulärt och skalbart: flexibelt anpassningsbart efter dina behov
  • Maximal cybersäkerhet: skydd av kritisk infrastruktur i enlighet med IEC 62443
  • Minskade drifts- och underhållskostnader: fjärrunderhåll och automatiserad nätverksoptimering
  • Framtidssäkrad: utbyggbar och öppen för ny teknik
Din kontakt för alla frågor
Fråga Volker Knack

Har du några frågor om vår PLCnext-baserade energiautomation? Vår teknik kombinerar öppna system med maximal säkerhet för smart och effektiv styrning av elnätet. Kontakta oss för att få veta mer och få svar på dina frågor.

Gör en kontaktförfrågan
Volker Knack, kontaktperson för styrsystem