Överspänningsskydden i produktfamiljen Safe Protection Plus erbjuder max. effekt och uthållighet för tillförlitligt skydd. Den förstärkta isoleringen ger ytterligare användar- och anläggningssäkerhet. Det direkta reaktionsbeteendet skyddar försäkringen och installationen. Den snabba frånskiljningen garanterar en hög nivå av driftsäkerhet.
Med Safe Protection Plus (SPP) sätter Phoenix Contact nya standarder för åsk- och överspänningsskydd. Produktfamiljen SPP kombinerar topprestanda med en kompakt, jackbar design, vilket ger maximal anläggningstillgänglighet och optimalt skydd. Med de kraftfulla åskledarna typ 1 och de mångsidiga överspänningsskydden typ 2 är produktfamiljen nu komplett.
Tar överspänningsskyddet ett steg längre
Fördelarna med produktfamiljen Safe Protection Plus Safe Protection Plus (SPP) betyder för dig:
- Topprestanda för tillförlitligt systemskydd
- Överlägset skydd även för känsliga system tack vare snabbt reaktionsbeteende och låg restspänning
- Enkel och säker installation tack vare framåtblickande hanterings- och säkerhetsfunktioner
- Kan användas i ett stort antal applikationer tack vare den platsbesparande bredden på 17,5 mm per pol och det breda sortimentet
FLT-SPP med sitt slitagefria, utlösta multi-carbon-gnistgap har ett mycket snabbt reaktionsbeteende och en låg restspänning. Jämfört med varistorbaserade (MOV) åskledare minskar belastningen på terminalen avsevärt och därmed förbättras skyddseffekten för hela anläggningen betydligt.
Tack vare direkt reaktionsbeteende minskar överspänningsskydden VAL-SPP effektivt belastningen på försäkringen och installationen. Känsliga komponenter längre ut skyddas på ett tillförlitligt sätt mot kvarvarande överspänningar. Den snabba frånskiljningen ger en hög nivå av driftsäkerhet vid överbelastning.
Produkterna i SPP-familjen kännetecknas av enkelhet och säkerhet. De har innovativa funktioner som skydd mot felanslutning och beröringsskydd samt ett reducerat åtdragningsmoment på bara 3 Nm. Produktfamiljen SPP erbjuder därmed framåtblickande fördelar som redan idag uppfyller framtidens standarder.
De robusta säkringarna med en bredd på 17,5 mm per pol är idealiska för krävande miljöer och möjliggör utrymmesbesparande, säkringsfri installation upp till 315 A och 5 000 m höjd. Tack vare det utlösande multi-carbon-gnistgapet kan kombiskyddet FLASHTRAB SPP hantera flera pulser och är idealiska för blixtintensiva regioner och applikationer på utsatta platser, t.ex. vindkraft och telekommunikation. VALVETRAB SPP skyddar AC- och solpaneler på ett tillförlitligt sätt i olika spännings- och kretsvarianter. Med produkterna i Safe Protection Plus-familjen hittar du rätt överspänningsskydd för praktiskt taget alla applikationer.
Omfattande digitala data för ECAD-system gör det lättare för dig att planera din anläggning. Med vår urvalshjälp online kan du snabbt och enkelt hitta rätt produkt för din applikation. Tack vare de modulära tillbehören kan ytterligare funktioner enkelt integreras vid ett senare tillfälle.
Överspänningsskydd för AC-applikationer
Kombiskydd FLT-SPP... med utlösande multi-carbon-gnistgap
FLASHTRAB SPP – kombiskydd typ 1+2+3 Överspänningsskydd med utlösande multi-carbon-gnistgap
Blixtströms- och överspänningsskydden FLT-SPP och FLT-MB använder det utlösande multi-carbon-gnistgap. Denna teknik är särskilt kraftfull. Den klarar också av att hantera extremt höga och tätt på varandra följande blixtpulser, vilket kallas multipulskapacitet. Gnistgapet fungerar utan nätföljdström. Kortslutningsströmmar efter urladdningsprocessen förhindras, vilket upprätthåller anläggningstillgängligheten. Tack vare den låga skyddsnivån och den låga restspänningskurvan belastas nedströmsenheter betydligt mindre, vilket ger ett märkbart bättre skydd, särskilt i jämförelse med varistorbaserade överspänningsskydd. Förutom kraven för åskledare typ 1 uppfyller de också specifikationerna för överspänningsskydd typ 2 och 3.
Överspänningsskydd VAL-SPP för trefas strömförsörjningssystem med separata N- och PE-ledare
VALVETRAB SPP – överspänningsskydd typ 2 för AC-applikationer
VALVETRAB SPP erbjuder en omfattande portfölj av typ 2 överspänningsskydd från produktfamiljen Safe Protection Plus. Säkringarna finns i olika kopplings- och spänningsvarianter. Portföljen sträcker sig från versioner med en kanal till installationsfärdiga lösningar för fyr- och femtrådssystem.
All ytterligare information om produkterna finns i den länkade produktlistan. På respektive produktsida hittar du tekniska data, 3D-modeller, monteringsanvisningar och mycket mer.
Överspänningsskydd för nordamerikanska elnät
Med VAL-US-SPP-produkterna erbjuder Phoenix Contact även de beskrivna installations- och säkerhetsfunktionerna för överspänningsskydd för nordamerikanska strömförsörjningar. Förutom de olika matningsspänningarna finns kopplingsvarianter som tvåfas, Wye och Delta tillgängliga i dessa nät. VAL-US-SPP-artiklarna är Open Type UL Listed. Detta innebär att de kan integreras i nya och befintliga installationer och system utan ytterligare tester.
Du kan hitta mer information om VAL-US-SPP-artiklarna på vår kategorisida:
Överspänningsskydd för solcellsapplikationer
Överspänningsskydd för solcellsapplikationer VAL-SPP-T2-...PV...
I den länkade produktlistan finns detaljerad information om den kompletta portföljen av överspänningsskydd för solcellsapplikationer i produktfamiljen Safe Protection Plus (SPP), som t.ex.:
- Tekniska data
- 3D-modeller
- Monteringsanvisningar
- Ersättningsartiklar