Hållbart märkmaterial

Våra hållbara material minskar koldioxidavtrycket och erbjuder beprövad kvalitet utan kompromisser.
Resursbesparande märkmaterial för märkning av alla komponenter i ett apparatskåp

Märk ditt apparatskåp på ett hållbart sätt med oss!

Med en passion för teknik och innovation formar vi på Phoenix Contact en hållbar framtid. Att hushålla med resurser och skydda miljö och klimat utgör grunden för vår verksamhet. Vi analyserar våra produkters miljöpåverkan och vidtar åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och förbättra resurseffektiviteten. Med våra hållbara märkningslösningar bidrar vi till att minska det totala koldioxidavtrycket för apparatskåp. Bearbetningen av återvunnet avfall ger resurssnålt märkmaterial med samma höga kvalitet som konventionella produkter.

Dina fördelar

  • Mångsidiga märkningslösningar för hållbar märkning av alla komponenter i ett apparatskåp
  • Minskning av koldioxidavtrycket från märkmaterial, i vissa fall med över 80 %
  • Spara resurser och undvik avfall genom att återvinna råvaror från återvunna avfallsprodukter
  • Inga kvalitetsskillnader jämfört med konventionella märkmaterial
Hållbart märkmaterial i kortformat för plintmärkning

Hållbara märkningslösningar

Märk ditt apparatskåp på ett hållbart sätt med våra resursbesparande märkmaterial. Vår breda märkningsportfölj är perfekt anpassad för användning i apparatskåp. Den omfattar ett brett utbud av material för märkning av radplintar, ledare och kablar samt enheter och anläggningar, även utanför området för apparatskåpstillverkning.

Du känner igen våra hållbara märkmaterial på ändelsen .../GP i produktbeteckningen, t.ex. UCT-TM 5/GP. Förkortningen ”GP” står för ”Green Product”. Mer information, CO₂-besparingar och den omfattande beräkningen av produktens miljöavtryck (PEF) finns på respektive produktsida.

Livsmedelsindustrin med fritös

Återvinning av avfallsprodukter

De hållbara märkmaterialen är tillverkade av råmaterial som till stor del erhålls genom återvinning av avfallsprodukter. Det gäller till exempel avfall från livsmedels- och pappersindustrin. På så sätt minskar vi koldioxidavtrycket från märkmaterial, bidrar aktivt till att undvika avfall och främjar miljömedvetna åtgärder.

En medarbetare tar ut skylthållare tillverkade av hållbara råvaror från en produktionsanläggning

Minskning av koldioxidavtrycket

Vi sätter en ny standard för industriell märkning med hållbara märkmaterial. Användningen av märkmaterial som tillverkas av återvunna avfallsprodukter minskar koldioxidavtrycket, i vissa fall med över 80 %. Märkning med resursbesparande material bidrar till att minska det totala koldioxidavtrycket för ett apparatskåp.

För att så exakt som möjligt kunna visa vilken inverkan våra produkter har på miljön tittar vi på miljöavtrycket för respektive produkt. För detta tar Phoenix Contact fram produktens miljöavtryck (PFE, Product Environmental Footprint). För detta fotavtryck beaktas upp till 18 miljöindikatorer – för närvarande med ett starkt fokus på produkternas koldioxidvärde. Beräkningen av PEF finns på respektive produktsida under ”Nedladdningar”.

Medarbetare som kontrollerar utskriftskvaliteten av ett hållbart märkmaterial

Inga kompromisser vad gäller kvalitet

Markera grönt med samma höga kvalitet! Våra hållbara märkningslösningar har samma kvalitetsegenskaper som våra konventionella märkmaterial. Med identiska tekniska och optiska egenskaper, tryckkvalitet och hållbarhet kan du välja hållbara alternativ utan att kompromissa med den beprövade kvaliteten.

Översikt över hållbara märkningslösningar Märk ditt apparatskåp på ett hållbart sätt!

Interaktiv bildkarta: hållbart märkt apparatskåp
Kabelmärkning för fastsättning med buntband
UCT-WMTBA.../GP kabelmärkning är lämplig för märkning och buntning av ledare och kablar med hjälp av standardbuntband. Tack vare sin vinklade form anpassar sig skyltarna perfekt till kablarna.
Kabelmärkning för fastsättning med buntband
Märkhållare för kabelmärkning
Skylthållarna KMK.../GP används för märkning och buntning av kablar, t.ex. matarledningar till apparatskåp, signal- och styrkablar eller pneumatiska slangar i anläggningar. En märkt märkningsskylt, t.ex. US-EMP.../GP eller EMT.../GP, sätts in i KMK.../GP och skyddas av täckhuven. KMK.../GP finns i två olika storlekar och med eller utan integrerat buntband.
Märkhållare för kabelmärkning
Kabellindningsetiketter
Kabellindningsetiketter WML.../GP används för märkning av cylindriska kroppar, enkelledare och kablar. Etiketterna fästs på en fast definierad position och omsluts av det integrerade skyddslaminatet. Genom kabellindningsetiketterna uppstår ingen ytterligare volym, så att ledare och kablar kan dras genom kabelkanaler utan problem. WML.../GP finns för olika kabeldiameterområden.
Kabellindningsetiketter
Kabelmärkning för fastklämning
Kabelmärkningarna UCT-WMCO.../GP används för märkning av ledare och kablar genom att de enkelt kläms fast. På så sätt kan redan installerade ledare märkas i efterhand. Tack vare sin täta passform klarar de enkelt vibrationer i maskiner och anläggningar.
Kabelmärkning för fastklämning
Skyltar som snäpps fast eller är självhäftande för knappar och brytare
US-EMP.../GP-skyltarna används för att märka komponenter som brytare och knappar och snäpps in i skylthållarna CARRIER-EMP 22. Alternativt lämpar sig också de självhäftande skyltarna US-EMLP.../GP och LS-EMLP.../GP samt de självhäftande skyltarna EML.../GP för denna applikation.
Skyltar som snäpps fast eller är självhäftande för knappar och brytare
Kabelmärkning som skjuts på
Kabelmärkningarna WMT.../GP används för att märka signal- och styrkablar i apparatskåpet. Ledaren skjuts in genom de båda stansningarna i skylten. Den speciella hålgeometrin för olika ledardiametrar förhindrar att skylten vrids.
Kabelmärkning som skjuts på
Flexibel kabelmärkning för fastsättning med buntband
Kabelmärkning WMTB.../GP används för märkning och buntning av kablar, t.ex. matningsledningar i apparatskåp, signal- och styrkablar eller pneumatiska slangar i anläggningar. Det flexibla materialet anpassar sig efter kabeln och fästs med ett vanligt buntband.
Flexibel kabelmärkning för fastsättning med buntband
Skylt för inskjutning i kabelmärkningshylsa
Skyltarna UCT-WMT.../GP används för att märka enskilda ledare och kablar. De sätts in i ledarmärkningshylsorna på PATG (HF)... /PATO...-systemet och skyddas på så sätt från yttre påverkan.
Skylt för inskjutning i kabelmärkningshylsa
Självhäftande förstansad märkskylt
Märkningsskylt US-EMLP.../GP är en självhäftande apparatskylt med hög vidhäftningsstyrka. Den självhäftande märkskylten kan användas för märkning av apparatskåp, maskiner och anläggningar.
Självhäftande förstansad märkskylt
Förstansad självhäftande etikett för märkskyltar
De självhäftande etiketterna EML (85.6X54)R/GP är apparatskyltar för användning som klassiska märkskyltar för apparatskåp, maskiner och anläggningar.
Förstansad självhäftande etikett för märkskyltar
Självhäftande etikett för apparater och plintradsmärkning
De självhäftande etiketterna EML.../GP är lämpliga för märkning av apparater, t.ex. reläer, kontaktorer, motorbrytare och nätdelar, samt för plintradsmärkning KLM för CLIPFIX ändstöd. Alternativt kan också den självhäftande skylten LS-EMLP (20X8)/GP användas för dessa applikationer.
Självhäftande etikett för apparater och plintradsmärkning
Plintmärkning för höga och plana märkspår
Plintmärkningen UCT-TM(F).../GP kan användas för att märka Phoenix Contact-radplintar med olika delningar. Skyltarna UCT-TM.../GP är idealiska att snäppa in i höga märkspår, UCT-TMF.../GP snäpps in i platta märkspår.
Plintmärkning för höga och plana märkspår
Självhäftande märkskylt eller i kombination med skylthållare
Den självhäftande märkskylten LS-EMLP (85,6X54)/GP för direkt lasermärkning kan användas som en universell märkskylt för apparatskåp, maskiner och anläggningar. Skylten klistras enkelt på eller används i kombination med skylthållaren CARRIER-EMP (85,6X54).
Självhäftande märkskylt eller i kombination med skylthållare
Markeringsskylt för låsning
Skylten UCT-EM (30X5)/GP lämpar sig för märkning av komponenter i apparatskåpet, t.ex. för isolationsförstärkare från produktfamiljen MINI MCR... eller för märkning av ändstödet CLIPFIX 35-5….
Markeringsskylt för låsning
Fastsnäppningsskylt för olika enheter med märkspår
Skylten UCT-EM (20X9)/GP är lämplig för att snäppas fast på enheter med märkspår från olika tillverkare.
Fastsnäppningsskylt för olika enheter med märkspår
Skylt för komponenter med platt märkspår
Plintmärkningen UCT-TMF 12/GP är lämplig för märkning av komponenter med ett platt märkspår, t.ex. för säkringar eller skyddspluggarna FLASHTRAB och VALVETRAB.
Skylt för komponenter med platt märkspår
Skylt för komponenter med högt märkspår
Plintmärkningen UCT-TM 12/GP är lämplig för märkning av komponenter med ett högt märkspår, t.ex. för RIFLINE-reläer eller CAPAROC-säkringar.
Skylt för komponenter med högt märkspår
Skylt för radplintar och komponenter med högt märkspår
Plintmärkningen UCT-TM 16/GP är lämplig för märkning av radplintar och komponenter genom att helt enkelt snäppa fast i ett högt märkspår, t.ex. i genomgångsplinten XTV 16 eller i RIFLINE-reläer.
Skylt för radplintar och komponenter med högt märkspår
Självhäftande etiketter för apparatmärkning
Den självhäftande etiketten EML (15X6)R/GP används för utrymmesbesparande märkning av apparater, t.ex. för reläer, kontaktorer, motorbrytare och nätdelar.
Självhäftande etiketter för apparatmärkning
Plintmärkning för insnäppning i hög märkplats
Plintmärkningen UCT-TM 10/GP är lämplig för märkning av radplintar med stor installationsbredd och högt märkspår, t.ex. för kraftkabelplint PTPOWER 95.
Plintmärkning för insnäppning i hög märkplats

Vi utvecklar hållbara märkmaterial med ett helhetsperspektiv. Från avfallsmaterial som råvarukälla och avfallsoptimerad produktdesign till produktion med befintliga verktyg och grön el. På så sätt kombinerar vi innovation med ansvarsfulla åtgärder för en mer klimatvänlig framtid.

Dr Michael Peter - Phoenix Contact, Director Laboratory, Business Unit Marking & Identification
Dr Michael Peter – Phoenix Contact, Director Laboratory

Frågor och svar om hållbar märkning av material

Händer som håller granulat och hållbara skylthållare
Händer som håller granulat och hållbara skylthållare
Händer som håller granulat och hållbara skylthållare
Händer som håller granulat och hållbara skylthållare
Händer som håller granulat och hållbara skylthållare
Händer som håller granulat och hållbara skylthållare

Våra hållbara märkningar är tillverkade av biocirkulära och cirkulära råvaror. Biocirkulära material kommer från biologiska avfallsmaterial som t.ex. använda matoljor, matavfall, biprodukter från jordbruket eller tallolja. Cirkulära material bygger på återvinning av hög kvalitet. De omfattar återvunnen plast från befintligt plastavfall, uttjänta däck, textilavfall samt avklipp och produktionsrester från vår egen produktion. Tack vare det här tillvägagångssättet kan vi minska avfallet och minimera resursförbrukningen.

Händer som håller granulat och hållbara skylthållare

Råvarorna till våra hållbara märkningsvaror kommer från avfall, restmaterial och återvunnet material av hög kvalitet. Dessa råvaror kan integreras i befintliga plastmaterial utan kvalitetsförluster eftersom de har samma tekniska egenskaper som konventionella plaster. Du får produkter som är lika tillförlitliga som tidigare och som har betydligt lägre miljöpåverkan. Genom att använda hållbara plaster bidrar du aktivt till att stärka den cirkulära ekonomin och minska koldioxidutsläppen.

Händer som håller granulat och hållbara skylthållare

Förutom återvinning är Carbon Harvesting en lovande metod där koldioxid utvinns direkt ur luften och används som råvara för nya material. Den här processen gör det möjligt att fånga upp koldioxid som redan har släppts ut och omvandla den till plast eller kemiska basmaterial. Det skapar en alternativ kolkälla som är oberoende av fossila resurser och som kan bidra till koldioxidminskning på lång sikt. Även om tekniken fortfarande är energikrävande och dyr idag, har den stor potential. Carbon harvesting kommer att bli en viktig komponent i klimatvänlig plastproduktion i framtiden.

Händer som håller granulat och hållbara skylthållare

ISCC PLUS är en internationellt erkänd hållbarhetscertifiering som bekräftar att förnybara, biobaserade eller cirkulära råvaror används vid tillverkningen av våra produkter. Hela leveranskedjan, från råvarans ursprung till den färdiga produkten, är certifierad på ett transparent, trovärdigt och spårbart sätt. På så sätt säkerställer vi att de material vi använder inte kommer från problematiska källor, utan tillhandahålls på ett ekologiskt och socialt ansvarsfullt sätt.

Händer som håller granulat och hållbara skylthållare

Vi utvecklar konsekvent vårt hållbara sortiment, inte enligt principen "så mycket som möjligt", utan "så meningsfullt som nödvändigt". För oss innebär hållbarhet mer än att bara använda alternativa material: Vi tar ett helhetsgrepp om produkterna och genomför riktade åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och resurseffektiviteten. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi bara produkter som ger ett verkligt mervärde. På så sätt växer vår hållbara portfölj på ett praktiskt, behovsorienterat och ekologiskt förnuftigt sätt.