Den dubbelriktade kraftomvandlingen hos TRIO POWER-kraftmodulen gör det möjligt att både ta ut energi från nätet och mata in den i nätet. Här underlättas flexibel användning globalt av de första certifieringarna enligt globala inmatningsstandarder.
TRIO POWER, dubbelriktad AC/DC kraftmodul med 20 kW uteffekt, push-in-anslutning, 19" rackmontering, CAN-buss, ingång: 3-fas, utgång: 50 V DC... 1000 V DC eller ingång: DC, utgång: 380 V ... 480 V 3AC