Det går att välja mellan laddningsstandarderna CCS typ 1 och CCS typ 2, som båda uppfyller internationella standarder för snabbladdning av elfordon.
Världsnyhet: CCS-laddintag med integrerat styrsystem
Vad är CHARX connect advanced?
CHARX connect advanced är världens första CCS-fordonsintag med integrerad laddstyrning. Den sparar utrymme, ersätter externa styrenheter och minskar kabeldragning och felkällor - för enkel systemintegration och hög servicekomfort. Det separerbara laddintaget möjliggör snabbt byte. Med upp till 800 A laddningseffekt, flexibla kabeluttag och CCS typ 1 och 2 är den idealisk för elbussar, eldrivna lastbilar, tunga kommersiella fordon och terrängfordon. Prover kan beställas redan nu, och serien kommer att finnas tillgänglig från Q3 2026.
Fördelarna för dig
-
Integrerad intelligens: Världens första CCS-fordonsintag med integrerad DC-laddstyrning sparar installationsutrymme, tid och kostnader under design-in, konfiguration och installation. Som tillval även tillgänglig utan styrsystem.
-
Hög laddningseffekt: Med upp till 800 A i Boost Mode är CHARX connect advanced HPC-kompatibel och perfekt för krävande applikationer.
-
Maximal servicevänlighet: De plug-in-anslutningskablarna gör det enkelt att byta ut inlopps- eller HV-kablarna vid underhåll.
-
Modulär och flexibel: Tre utgångsriktningar för AC- och DC-kablar samt valbara tvärsnitt och kabellängder ger maximal flexibilitet.
-
Ytterligare funktioner: skyddslock, laddningsavbrottsknapp, belysning av anslutningsområdet och LED-statusindikering garanterar hög användarvänlighet.
Laddintag plus controller - världsnyheten i detalj
Integrerad intelligens - unik i världen Ladduttag och styrsystem kombinerade i en komponent
CHARX connect advanced är det första CCS-laddintaget med direkt integrerad laddstyrning. Styrenheten är mekaniskt och elektriskt ansluten direkt till laddintaget. Detta eliminerar behovet av externa styrenheter och ytterligare gränssnitt. Systemarkitekturen förenklas och installationsutrymmet minskas. All laddningskommunikation sker via PLC direkt via laddintaget. Eftersom allt redan är harmoniserat och inställt behöver fordonstillverkaren inte längre oroa sig för att implementera kommunikationsprotokoll. Kombinationen av styrsystem och laddintag i en och samma komponent underlättar integrationen i befintliga fordonsarkitekturer och minskar utvecklingsarbetet för systemintegratörer, eftersom systemet är perfekt harmoniserat.
Tekniska egenskaper:
- Laddstandarder: CCS typ 1, CCS typ 2
- DC-laddström i Boost Mode: upp till 800 A
- Kontinuerlig laddström för likström: 200 A, 250 A, 400 A
- Ledararea för DC: 70 mm², 95 mm², 120 mm²
- Märkspänning DC: 1.000 V
- Kabelutgång: 90° vänster, 90° höger, rak
- Kabellängd: 2 m, 5 m, andra på begäran
- Kabellängd prov: 5 m
- Ställdon: 12 V, 4-polig
- Inbyggnadsdjup: 128,5 mm
- DC-laddningskommunikation från PLC till CAN i enlighet med DIN 70121 och ISO 15118
- AC-laddningskommunikation i samband med VCU-styrd OBC
- Aktivering av CP, PP, PE, låsställdon, temperaturgivare, LED-statusindikering, knapp för avbrytande av laddning, belysning
- E1-godkännande för vägfordon
- Förkonditionering av bussar enligt VDV 261
- Förberedd för cybersäkerhet i enlighet med UNECE R155 och R156
- Bearbetning av säkerhetsfunktioner upp till ISO 26262 ASIL B
- Realtidsapplikation med starttider på 100 till 200 ms
Varför integrera styrsystemet i laddintaget? Vilka fördelar ger detta?
Kombinationen av fordonsintag och laddstyrning i en och samma produkt ger avgörande fördelar för tillverkare och operatörer. I stället för att installera separata komponenter är hela styrlogiken integrerad direkt i ladduttaget. Den integrerade styrenheten hanterar all PLC-kommunikation med laddstationen direkt via laddintaget. Fordonstillverkarna behöver inte implementera sina egna kommunikationsgränssnitt, eftersom alla protokoll redan är integrerade i systemet. Den kompakta konstruktionen minskar material- och monteringskostnaderna samtidigt som den minimerar känsligheten för fel i det övergripande systemet.
Eftersom laddintags- och styrsystemet kommer från en och samma källa minskar komplexiteten i inköp och samordning. Färre leverantörer innebär färre gränssnitt, mindre risk och snabbare certifiering. Resultatet: en robust, platsbesparande och kostnadseffektiv lösning med maximal laddningseffekt och tillförlitlighet.
Modulärt, verktygsfritt anslutningssystem För enkelt underhåll och maximal flexibilitet
CHARX connect advanced erbjuder ett modulärt anslutningssystem för AC- och DC-kablar med ett urval av olika tvärsnitt och olika riktningar för kabeluttag. Tack vare att kabelanslutningarna enkelt kan kopplas bort från laddintaget kan ladduttaget bytas ut utan extra verktyg vid behov av service. Detta möjliggör enkelt underhåll.
Det modulära systemet CHARX connect advanced Skräddarsydd i bara fyra steg
Laddintaget finns som tillval med integrerad styrenhet eller utan styrenhet - för maximal flexibilitet i systemarkitekturen. Vänligen notera detta: Provexemplaret är endast tillgängligt med en integrerad styrenhet.
Bestäm den optimala kabeldragningen: rakt bakåt, 90° åt vänster eller 90° åt höger. Kablarna finns i standardlängder på 2 m och 5 m. Kundanpassade längder finns också tillgängliga för att exakt matcha installationssituationen. Proverna finns tillgängliga med en kabellängd på 5 meter.
Den kontinuerliga strömförmågan beror på ledararea. Välj ...
- 200 A vid 70 mm²
- 250 A vid 95 mm²
- 400 A vid 120 mm²
I Boost Mode är strömmar på upp till 800 A möjliga under korta perioder.
Inbyggda funktioner Användarkomfort och IP-skydd på högsta nivå
- Knapp för avbrytande av laddning: Gör det möjligt att snabbt och säkert avbryta laddningen direkt vid fordonsintaget.
- LED-indikator för laddningsstatus: Ger tydlig visuell feedback om aktuell laddningsstatus. Färgerna kan justeras individuellt i det tillhörande serviceverktyget.
- Belysning av anslutningsområdet: Säkerställer säker och bekväm anslutning även under dåliga ljusförhållanden.
- Högsta skyddsgrader i anslutningsområdet: Med IP6K6K och IP6K9K garanteras maximal motståndskraft mot damm samt högtrycks- och ångrengöring.
- Komplett tätning: Hela laddintaget uppfyller kapslingsklass IP67 och ger ett komplett skydd mot damm och tillfällig nedsänkning.
- Skyddslock med IPX5: Ger extra skydd mot vattenstrålar och säkerställer långvarig tillförlitlighet.
Upplev alla detaljer i 3D
Ta en titt på vår världsledande CHARX connect advanced i detalj. Genom att zooma och rotera kan CCS-fordonsintaget typ 2 med integrerat styrsystem ses från alla vinklar.
Din personliga kontakt
För alla frågor som rör fordonsintag med integrerat styrsystem och provbeställningar
Vanliga frågor och svar (FAQ)
Tillgängligheten för serien är planerad till tredje kvartalet 2026. Prover kan begäras redan nu för att testa integrationen i ett tidigt skede. Du kan beställa med hjälp av formuläret på denna sida. Vårt team kommer att återkomma till dig inom två arbetsdagar.
För första gången kombinerar CHARX connect advanced CCS-fordonsintaget med integrerad laddstyrning i en enda komponent. Externa styrenheter, komplex kabeldragning och ytterligare gränssnitt behövs inte längre. Detta minskar antalet delar och felkällor och förenklar systemintegrationen. För fordonstillverkarna innebär detta mindre utvecklingsarbete, färre leverantörer, kortare tid till marknaden och en mer kompakt arkitektur.
CHARX connect advanced har stöd för upp till 800 A i boost-läge och är idealisk för applikationer med korta laddningstider, t.ex. elbussar, nyttofordon och terrängmaskiner. Den finns som CCS typ 1 och typ 2 och uppfyller alla standarder för DC-snabbladdning. Kontinuerlig ström: 200 A vid 70 mm², 250 A vid 95 mm², 400 A vid 120 mm². Det integrerade styrsystemet optimerar kommunikationen med laddinfrastrukturen för maximal prestanda och tillförlitlighet.
CHARX connect advanced uppfyller kommunikationsstandarderna DIN 70121 och ISO 15118 för DC-laddning. Styrsystemet är konstruerad för funktionell säkerhet i enlighet med ISO 26262 ASIL B och är förberedd för cybersäkerhet i enlighet med UNECE R155/R156. Detta ger fordonstillverkarna en kraftfull och framtidssäker lösning som uppfyller de ökande kraven på säkerhet och dataskydd.
Lösningen är idealisk för elbussar, tunga nyttofordon och terrängmaskiner som kräver hög laddningseffekt. Den uppfyller kraven på robusta, servicevänliga system för kommersiellt bruk. Tack vare flexibla kabelanslutningar kan produkten integreras i olika fordonsarkitekturer.
Laddintaget är löstagbart och ansluts till fordonets arkitektur via kontakter. Om service krävs kan den bytas ut snabbt och utan att demontera de permanent installerade ledningarna.
Vi erbjuder helhetslösningar för E-Mobility - från fordonskomponenter till laddinfrastruktur. CHARX connect advanced skapar ett komplett system i fordonet: fordonsintag med styrsystem, kablar, skyddslock och funktioner som belysning och LED-indikering av laddningsstatus. Detta kompletteras av vår breda CHARX-portfölj för laddinfrastruktur och energihantering. Över 500 produkter och IATF-certifierade processer garanterar högsta kvalitet och säkerhet.
Som en av grundarna av CharIN e. V. främjar vi aktivt globala standarder som CCS och megawattladdning. Med vår CHARX-portfölj erbjuder vi ett heltäckande system - från fordonskomponenter till laddinfrastruktur. Vi stöder OEM-företag och integratörer som en pålitlig partner i genomförandet av deras projekt.
Phoenix Contact E-Mobility Din starka och tillförlitliga partner
Sedan starten 2013 är Phoenix Contact E-Mobility inom Phoenix Contact-gruppen specialister på laddningsteknik för E-Mobility. Med över 800 anställda globalt och 25 produktionslinjer på 33 200 m² tillhandahåller företaget över 500 produkter för att skapa en nätverksbaserad laddinfrastruktur och elektrifiering av alla fordonstyper. Med IATF-certifieringen uppfyller företaget de höga krav som ställs inom bilindustrin.