Översikt över varianter av speed startern

Speed startern med intuitiv manövrering

Speed starter är den nya enhetsklassen mellan motorstartare och frekvensomriktare med särskilt intuitiv manövrering. Denna kompakta lösning erbjuder alla nödvändiga funktioner för olika varvtal, mjukstart och säkra stopp med Safe-Torque-Off (STO). Denna speed starter (CONTACTRON speed starter) erbjuder en enkel manövrering med olika varvtal, från normalhastighet, kryphastighet och mjukstart, till energieffektivitet och rampfunktion.

Go to Product Detail Page for item 1201825
CSS 0.37-3/3-EMC - Speed starter
CSS 0.37-3/3-EMC - Speed starter
1201825
E-nummer: 3205689

Speed starter med mjukstart och inställbart varvtal för start och reversering av motorer upp till 480 V AC och 0,37 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3/PL e, trefasig lastingång, med integrerat avstörningsfilter

Go to Product Detail Page for item 1201696
CSS 1.5-3/3-EMC - Speed starter
CSS 1.5-3/3-EMC - Speed starter
1201696
E-nummer: 3205692

Speed starter med mjukstart och inställbart varvtal för start och reversering av motorer upp till 480 V AC och 1,5 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3/PL e, trefasig lastingång, med integrerat avstörningsfilter

Go to Product Detail Page for item 1201713
CSS 0.25-3/3-EMC - Speed starter
CSS 0.25-3/3-EMC - Speed starter
1201713
E-nummer: 3205688

Speed starter med mjukstart och inställbart varvtal för start och reversering av motorer upp till 480 V AC och 0,25 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3/PL e, trefasig lastingång, med integrerat avstörningsfilter

Go to Product Detail Page for item 1201829
CSS 0.75-3/3-EMC - Speed starter
CSS 0.75-3/3-EMC - Speed starter
1201829
E-nummer: 3205691

Speed starter med mjukstart och inställbart varvtal för start och reversering av motorer upp till 480 V AC och 0,75 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3/PL e, trefasig lastingång, med integrerat avstörningsfilter

Go to Product Detail Page for item 1201600
CSS 0.37-1/3-EMC - Speed starter
CSS 0.37-1/3-EMC - Speed starter
1201600
E-nummer: 3205684

Speed starter med mjukstart och inställbart varvtal för start och reversering av motorer upp till 230 V AC och 0,37 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3/PL e, enfasig lastingång, med integrerat avstörningsfilter

Go to Product Detail Page for item 1201520
CSS 0.25-1/3-EMC - Speed starter
CSS 0.25-1/3-EMC - Speed starter
1201520
E-nummer: 3205683

Speed starter med mjukstart och inställbart varvtal för start och reversering av motorer upp till 230 V AC och 0,25 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3/PL e, enfasig lastingång, med integrerat avstörningsfilter

Go to Product Detail Page for item 1201828
CSS 0.55-3/3-EMC - Speed starter
CSS 0.55-3/3-EMC - Speed starter
1201828
E-nummer: 3205690

Speed starter med mjukstart och inställbart varvtal för start och reversering av motorer upp till 480 V AC och 0,55 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3/PL e, trefasig lastingång, med integrerat avstörningsfilter

Go to Product Detail Page for item 1201642
CSS 1.5-1/3-EMC - Speed starter
CSS 1.5-1/3-EMC - Speed starter
1201642
E-nummer: 3205687

Speed starter med mjukstart och inställbart varvtal för reversering av motorer upp till 230 V AC och 1,5 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3/PL e, enfasig lastingång, med integrerat avstörningsfilter

Fördelar

  • Snabb installation och idrifttagning av speed startern med enkel kabeldragning och användarvänlig driftidé
  • Säker frånkoppling tack vare integrerad Safe-Torque-Off-funktion (STO)
  • Platsbesparing i apparatskåpet genom kompakt konstruktion från endast 35 mm byggbredd
  • Den lönsamma lösningen med alla nödvändiga funktioner för olika varvtal och mjukstart
  • Möjlighet till variabel hastighetsinställning tack vare den analoga ingången

Fördelar med våra speed starters

Speed starter-varianter på DIN-skenan
Speed starter manövreras manuellt
Speed starter med anslutning till NÖDSTOPP
Speedstarter i handen
Speed starter med ikoner för alla viktiga funktioner
Speed starter-varianter på DIN-skenan

CONTACTRON-Speed-Starter finns i ett stort antal varianter: Effektklasser mellan 0,25 och 1,5 kW, med och utan avstörningsfilter och med enfas eller trefas nätingång. Utöver skydd mot oavsiktliga ändringar av enheten kan CONTACTRON-Speed-Starter även säkras med en individuellt inställbar kod. Välj rätt produkt för din applikation.

Speed starter manövreras manuellt

Enkel kabeldragning och användarvänligt driftkoncept: Plug-and-Play-lösningen möjliggör en enkel idrifttagning. Använd positionsväljaren/omkopplaren för att snabbt och effektivt ställa in alla nödvändiga parametrar. CONTACTRON-Speed-Starter – den användarvänliga lösningen för en mängd motorapplikationer med olika varvtal.

Speed starter med anslutning till NÖDSTOPP

CONTACTRON-Speed-Starter är unik i sin enhetsklass tack vare den integrerade Safe-Torque-Off-funktionen (STO). Detta betyder att du kan dra fördel av en tvåkanalig, säker frånkoppling utan komplicerade procedurer och utan ytterligare kontaktorer. SIL 3- och PLe-certifieringar garanterar säkerheten.

Speedstarter i handen

Med en kompakt konstruktion och en byggbredd från endast 35 mm är CONTACTRON Speed Starter just nu den smalaste enheten i sin klass på marknaden. Genom att all plats utnyttjas i apparatskåpet sparar du in extra kostnader.

Speed starter med ikoner för alla viktiga funktioner

Den nya speed startern tar med sig alla grundfunktioner från CONTACTRON-motorstartare som du behöver: start, omvänd rotationsriktning, överbelastningsskydd och säker frånkoppling av 3-fas-asynkronmotorer. De utför upp till fyra fasta varvtal samt mjukstart och stopp av motorn med maximalt vridmoment. Du kan använda den analoga ingången för att ställa in hastigheten variabelt och även definiera en lägsta och högsta frekvens för din applikation.

Varvtalsstartare CONTACTRON Speed Starter: anslut, ställ in, starta

CONTACTRON-Speed-Starter
CONTACTRON-Speed-Starter YouTube

Styrkonceptet Läs mer om det enkla och intuitiva styrkonceptet genom att klicka på pekpunkterna.

Interaktiv bildkarta: bild framifrån av speedstarterns operatörsenhet
CURRENT
Inställning av nominell motorström via pilknapparna följt av bekräftelse (Set/Reset-knapp).
RAMP
Rampinställning för motorn via pilknappar åtföljt av bekräftelse (Set/Reset-knapp).
RAMP
STATUS
Indikering av motorstatus (rotationsriktning, aktiveringssignal, frekvens, ström, spänning, effekt och cos phi).
SPEED1
Varvtals- och rotationsriktningsinställning av varvtal 1 via pilknapparna åtföljt av bekräftelse (Set/Reset-knapp).
SPEED1
SPEED2
Varvtals- och rotationsriktningsinställning av varvtal 2 via pilknapparna åtföljt av bekräftelse (Set/Reset-knapp).
SPEED2
OPTIONS
Det går att göra fler parameterinställningar.

Översikt över alla funktioner Klicka på pekpunkterna och läs mer om de olika funktionerna.

Interaktiv bildkarta: CONTACTRON-Speed-Starter med 6 funktionsikoner
Safe Torque Off
En integrerad nödstoppskontaktor möjliggör användning i säkerhetsrelevanta nödstoppsapplikationer.
Fram-/backstyrning
Ställ in omvänd rotationsriktning direkt via en knapp på enheten.
Olika varvtal
Anpassa och förändra varvtalen efter rådande behov.
Rampfunktion
Mjukstart och mjukstopp för motorn lam ställas in efter behov.
Direktstart
​Enkel ​styrning direkt via 24 V PLC-utgångskort eller enhetens 24 V-utgång.
Motorskydd
Bekvämt skydd via flexibel inställning av nominell motorström inklusive fjärråterställningsfunktion.

Överblick över alla funktioner Klicka på pekpunkterna och läs mer om de olika funktionerna.

Interaktiv bildkarta: CONTACTRON-Speed-Starter-varianter – svävande med fläkt och avskärmningsplåt
Varianter med fläkt
Extra lätt att serva tack vare utbytbar fläkt.
Varianter med fläkt
Safe Torque Off (STO)
Tack vare den integrerade STO-funktionen är CONTACTRON Speed Starter helt unik i sin enhetsklass. Detta betyder att du kan dra fördel av en säker, tvåkanalig avstängning utan komplicerade procedurer och utan ytterligare kontaktorer. SIL3- och PLe-certifieringar garanterar säkerheten.
Safe Torque Off  (STO)
Intuitivt styrkoncept
Den smidiga operatörsenheten som består av en omkopplare, tre knappar och en display gör att man enkelt kan ändra inställningarna.
Intuitivt styrkoncept
Push-in Technology
Fjäderlätt jackning: dra nytta av fördelarna med push-in-direktanslutningsteknik – upp till 50 % lägre anslutningskraft och ledaranslutning utan verktyg.
Push-in Technology
DIN-skenmontage
Enheterna kan sättas dit eller tas bort på DIN-skenan utan verktyg.
DIN-skenmontage
Montering på den bakre väggen
Tack vare installationsanordningen kan enheterna fästas på vanligt sätt framifrån eller i sidled på bakväggen.
Montering på den bakre väggen
Spara plats i apparatskåpet
Med en kompakt konstruktion och en byggbredd från endast 35 mm är CONTACTRON Speed Starter just nu den smalaste enheten i sin klass på marknaden. Genom att all plats utnyttjas i apparatskåpet sparar du in extra kostnader.
Spara plats i apparatskåpet
Varianter med kylfläns
Slitagefri och tyst kylning av enheterna.
Varianter med kylfläns
Effektklass 0,25–1,5 kW
CONTACTRON Speed Starter finns i en rad olika varianter och effektklasser mellan 0,25 och 1,5 kW.
Skärmanslutning för styrkablar
Skärmanslutningar för styrkablar för 35 och 45 mm breda CONTACTRON-Speed-Starter.
Skärmanslutning för styrkablar
Skärmanslutning för utgående motorkablar
Kan som tillval monteras på skärmanslutningen för styrkablar för att stödja skärmen till de utgående motorkablarna.
Skärmanslutning för utgående motorkablar
Speed starter med intuitiv manövrering
CONTACTRON Speed Starter

Speed startern är den nya enhetsklassen mellan motorstartare och frekvensomriktare med särskilt intuitiv manövrering. Denna kompakta lösning tillhandahåller alla nödvändiga funktioner för olika varvtal, mjukstart och säkra stopp med Safe Torque Off.

Ladda ner broschyr
CONTACTRON-Speed-Starter – två enhetstyper