CSS 1.5-1/3-EMC - Speed starter
1201642
E-nummer: 3205687

Förbereds för CRA:s krav

Speed starter med mjukstart och inställbart varvtal för reversering av motorer upp till 230 V AC och 1,5 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3/PL e, enfasig lastingång, med integrerat avstörningsfilter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter