Hög anläggningstillgänglighet inom intralogistiken

Intralogistik: bandtransportörssystem med flaskor

Intralogistikmarknaden omvandlas kontinuerligt och utsätts för allt högre krav. Bandtransportörer, tillhörande system och höglager är viktiga logistikdelar. Kortare leveranstider, större leveransmängder eller returkvot – allt kräver flexibla processer och effektiva transportsystem med maximal anläggningstillgänglighet.

Utmaningar


Intralogistik: Motorer i ett höglager

Systemen måste fungera säkert och effektivt

Systemen inom intralogistik körs i första hand med AC-asynkronmotorer. För att åstadkomma maximalt effektiva, säkra och flexibla förlopp blir det allt viktigare med enkla lösningar.
Här finns det flera utmaningar som måste hanteras:

  • Överlast: Motorer kan överlastas, vilket kan leda till skador.
  • Nödstopp: I en nödsituation måste motorn stängas av på ett säkert sätt.
  • Termisk last: Höga laster kan leda till att motorn överhettas.
  • Utrymmesbehov: Motorstyrenheter kräver ofta mycket utrymme i apparatskåpet.
  • Komplex installation: Installation och idrifttagning kan vara tidskrävande och komplicerat.

Vår lösning


Inzoomad vy av höglager inom intralogistik

En kompakt och enkel lösning för godstransport och materialflöde Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

Säker, enkel och effektiv drift av trefas asynkronmotorer är ett viktigt mål i många logistikapplikationer.

Phoenix Contact erbjuder en kompakt och intuitiv lösning i form av CONTACTRON-Speed-Starter. Alla nödvändiga funktioner för din enkla motorapplikation har integrerats:

  • Olika varvtal (normalkörning och krypkörning)
  • Mjukstart
  • Rampfunktion
  • Safe Torque Off
  • Energieffektivitet

Fördelar

  • Den lönsamma lösningen med alla nödvändiga funktioner för olika varvtal och mjukstart
  • Olika hastigheter för positionering, uppstart och antikollisionssystem
  • Energieffektivitet för drift av IE2-motorer enligt EUP-Lot-direktiv
  • Safe Torque Off (STO) för en säker drift
  • Enkel idrifttagning utan programmeringskunskaper

Flexibilitet vad gäller hastighet och energieffektivitet

Interaktiv bildkarta: 3D-applikationsbild av ett logistikcentrum
Fläkt med hög startström
Motorn kan mjukstartas för att undvika höga startströmmar, t.ex. vid stora fläktar.
Fläkt med hög startström
Kollisionshinder för bandtransportörer
Via en rampfunktion kan bandtransportören bromsas försiktigt (kollisionshinder).
Kollisionshinder för bandtransportörer
Energieffektivitet hos bandtransportörer
Effektiv motordrift enligt EUP-Lot-direktivet (Energy Efficiency Directive) i ditt logistiksystem.
Energieffektivitet hos bandtransportörer
Hyllstyrning med olika transportfaser
Normalkörning för en snabb transportfas och krypkörning för en långsam positioneringsfas.
Hyllstyrning med olika transportfaser

Facit


CONTACTRON-Speed-Starter på DIN-skena

Enkel, säker och effektiv användning av AC-asynkronmotorer

CONTACTRON-Speed-Starter skyddar motorerna vid överlast genom att stänga av dem enligt lastkurvan. Den möjliggör säker frånkoppling i en nödsituation tack vare funktionen Safe Torque Off (STO), utan behov av ytterligare kontaktorer. Den integrerade termiska ackumulatorn säkerställer att motorn stängs av snabbare under hög belastning för att förhindra överhettning. Tack vare den kompakta konstruktionen kräver Speed Starter bara lite utrymme i apparatskåpet. Den enkla kabeldragningen och det intuitiva driftkonceptet gör dessutom installation och idrifttagning mycket enklare.

Intralogistik: Motorer i ett höglager

Mjukstart och olika varvtal

  • Prisvärd lösning med alla nödvändiga funktioner för olika varvtal och mjukstart
  • Olika hastigheter för positionering, inkörning och kollisionsförhindrande
  • Energieffektivitet för drift av IE2-motorer enligt EUP-Lot-direktivet
  • Safe Torque Off (STO) för säker drift
  • Enkel idrifttagning utan programmeringskunskaper