Funktionell säkerhet för gruppvis avstängning av trefasmotorer Funktionell säkerhet är extra viktig inom maskinbyggnation och anläggningskonstruktion. Den skyddar personalen mot faror och anläggningar och maskiner mot skador. I praktiken används ofta grupper av trefasmotorer i olika tillämpningar. Här är enkla införanden av lösningar med funktionell säkerhet avgörande för säker och lönsam drift.
Tillämpning
Enkel gruppvis avstängning och hög anläggningstillgänglighet
- Tillförlitlig och enkel gruppvis avstängning som skyddar personalen, maskinerna och anläggningarna
- Hög anläggningstillgänglighet tack vare 10 gånger längre livslängd med hybridteknik
- Säker avstängning med integrerad säkerhetsfunktion upp till SIL 3 och PL e
Vår lösning
Funktionell säkerhet i trefasmotorer: applikationsöversikt
Enkelhet inom funktionell säkerhet
Via DIN-skenkontakten kan alla efterföljande hybridmotorstartare installeras helt utan extra kabeldragning.
Dessutom kan alla moduler matas via systemförsörjningen. Med den valfria återkopplingsmodulen blir det enkelt att övervaka motorstatus.
Längre livslängd med CONTACTRON-hybridteknik
Livslängden hos CONTACTRON-hybridmotorstartare är tio gånger den hos konventionella brytare, vilket gör stor skillnad vid höga till- och frånslagsfrekvenser. Underhållsintervallen förlängs och anläggningstillgängligheten ökar.
Stäng av motorgrupper smart och säkert
Enkel integration av säkerhetsteknik i maskinbyggnation
Säkerhetsteknik har ett stort värde inom maskinbyggnation. Den förhindrar att operatörerna eller maskinen kommer till skada.
Standarden EN ISO 13849-1, som ska uppfylla maskindirektivet, innebär inte bara ökade krav på införande av säkerhetsfunktioner utan även nya möjligheter för dig som maskintillverkare.