Maskinsäkerhet Maskinsäkerheten är ett centralt element i modern maskinbyggnation. Den skyddar människor, säkrar produktionsprocesser och uppfyller lagstadgade krav. Phoenix Contact erbjuder helhetslösningar för funktionell säkerhet: standardkompatibla, skalbara och framtidssäkrade.

Nödstopp vid säkerhetsstängslet
Interaktiv bildkarta: Funktionell säkerhet vid maskinbyggnation
Optimal utformning av säkerhetsfunktionerna
Konstnadeffektivt utformade säkerhetsfunktioner som uppfyller standardernas krav ger säker maskindrift.
Optimal utformning av säkerhetsfunktionerna
Helhetsstöd i alla säkerhetsfrågor
Kompetent stöd under hela maskinens livscykel, från planering till drift.
Helhetsstöd i alla säkerhetsfrågor
Heltäckande dokumentation
Heltäckande dokumentation enligt standarderna är en förutsättning för bevisligt rättsligt skydd.
Heltäckande dokumentation
Snabb idrifttagning och överlämning
En optimal utformning av säkerhetsfunktionerna leder till en snabb idrifttagning och överlämning av maskinen.
Snabb idrifttagning och överlämning
Planera maskinerna säkert och enligt standarderna
Ett noggrant säkerhetskoncept är en förutsättning för en optimal utformning av säkerhetsfunktionerna. På så sätt blir arbetet vid monteringen och idrifttagningen betydligt enklare.
Planera maskinerna säkert och enligt standarderna

Produktöversikt

För applikationer med funktionell säkerhet inom maskinbyggnation erbjuder Phoenix Contact ett stort urval av SIL-certifierade produkter.

Läs mer om framgångshistorier och applikationsexempel

Med årtionden av erfarenhet, innovativa produkter och ett globalt nätverk är Phoenix Contact din pålitliga partner för maskinsäkerhet inom maskinbyggnation. Vi hjälper dig från riskanalys och val av lämpliga komponenter till idrifttagning och validering av dina säkerhetsfunktioner.

Varför maskinsäkerhet är avgörande

I en alltmer automatiserad industrimiljö är det viktigt med tillförlitligt skydd för maskiner och anläggningar. Med våra lösningar för maskinsäkerhet kan du uppfylla lagstadgade krav som Maskindirektivet, EN ISO 13849-1 och EN 62061 samtidigt som du ökar din produktivitet. 

  • Skydd för människor och maskiner
  • Uppfyllande av lagstadgade standarder
  • Minimering av stopptider
  • Ökad anläggningstillgänglighet

Standardiserad säkerhet: kan användas över hela världen

Phoenix Contact hjälper dig att implementera internationella säkerhetsstandarder. Våra produkter och lösningar kan användas över hela världen och uppfyller alla relevanta krav för export av dina maskiner.

Standarder som stöds:

Kraven på maskinsäkerhet varierar kraftigt internationellt. Det är en avgörande faktor för maskintillverkare med globalt fokus.

Världskarta
Världskarta
Världskarta
Världskarta

I Europa utgör Maskindirektivet grunden. Det definierar grundläggande säkerhetskrav som specificeras i harmoniserade standarder. Det är frivilligt att använda dem, men de ger juridiska fördelar. Officiellt godkännande är inte nödvändigt – det räcker med CE-märkning och en försäkran om överensstämmelse från tillverkaren. Ett anmält organ ska endast involveras när det gäller högriskprodukter. De nya kraven i Maskinförordningen 2023/1230 måste implementeras senast den 27 januari 2027.

Världskarta

I USA gäller OSHA-standarderna, som i första hand riktar sig till operatörer men som indirekt också ställer krav på tillverkarna. ANSI- och UL-standarder är inte juridiskt bindande men krävs ofta enligt avtal. Det finns ingen marknadskontroll, men en kontrollmärkning från ett NRTL (Nationally Recognised Testing Laboratory) krävs vid idrifttagning.

Världskarta

Kina har antagit många internationella standarder, men dessa är inte alltid uppdaterade. En CCC-certifiering är endast obligatorisk för vissa komponenter. Maskinsäkerheten påverkas främst av tullkontroller och regionala standarder.
Japan har omvandlat internationella standarder som ISO 13849-1 och IEC 62061 till nationella JIS-standarder. För europeiska maskintillverkare innebär detta inga ytterligare tekniska hinder vid export.

Vanliga frågor

Vanliga frågor om maskinsäkerhet

1. Vad innebär maskinsäkerhet inom maskinbyggnation?
Maskinsäkerhet omfattar alla tekniska och organisatoriska åtgärder som syftar till att undvika eller minimera faror på grund av maskiner. Människor, maskiner och processer ska skyddas mot skador i enlighet med lagstadgade krav, t.ex. Maskindirektivet.

2. Vad är skillnaden mellan funktionell säkerhet och allmän maskinsäkerhet?
Maskinsäkerhet är det övergripande begreppet för alla skyddsåtgärder. Funktionell säkerhet avser specifikt säkerhetsrelaterade styrfunktioner, t.ex. säker frånkoppling av en motor vid nödstopp.

3. Hur integrerar jag maskinsäkerhet i min konstruktion?
Utför en riskbedömning redan i konstruktionsfasen. Baserat på denna analys definieras lämpliga säkerhetsfunktioner som implementeras med certifierade komponenter. Hjälpmedel som SISTEMA eller Pascal hjälper till med valideringen.

4. Hur kan jag bevisa att mina säkerhetsåtgärder är effektiva?
Med hjälp av en validering i enlighet med EN ISO 13849-2 eller EN 62061 kan effektiviteten beläggas. Då kontrollerar man om de implementerade säkerhetsfunktionerna uppfyller kraven. Dokumentation, testprotokoll och en eventuell TÜV-certifiering ingår i verifieringen.