NÖDSTOPP-knapp i anslutning med lämplig utvärderingsenhet lämpad upp till PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), frontplattemontage, 5-polig M12-anslutning
NÖDSTOPP-knapp
Med våra TÜV-godkända NÖDSTOPP-knappar försätter du dina maskiner eller anläggningar i ett säkert läge i nödsituationer. Våra anordningar med NÖDSTOPP-funktion lämpar sig för applikationer enligt EN ISO 13850 och EN 60204-1. Välj våra driftklara lösningar för din standardapplikation eller sammanställ en skräddarsydd NÖDSTOPP-lösning individuellt enligt dina krav.
NÖDSTOPP-knapp i anslutning med lämplig utvärderingsenhet användbar upp till PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), frontplattemontage, flatstiftanslutning
Modulhållare för modulär NÖDSTOPP-knapp, kopplar samman kontaktblock och ställdon med bajonettfattning, lämplig för 3 element
Kontaktelement för modulär NÖDSTOPP-knapp med tvångsbrytande kontakt (NC) för säker avstängning, tillsammans med lämplig utvärderingsenhet lämpad upp till PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Kontaktelement för modulär NÖDSTOPP-knapp med tvångsbrytande kontakt (NC) för säker avstängning, tillsammans med lämplig utvärderingsenhet lämpad upp till PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), bestyckning endast med 4 kontaktelement
NÖDSTOPP-knapp, i anslutning med lämplig utvärderingsenhet användbar upp till PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), belysning för att visa driftklar status, frontplattemontage, flatstiftanslutning
Modulhållare för modulär NÖDSTOPP-knapp, kopplar samman kontaktblock och ställdon med bajonettfattning, lämplig för 5 element
Ställdon för modulär NÖDSTOPP-knapp, i kombination med modulhållare och kontaktelement som funktionell enhet, frontplattemontage, bajonettfattning
Ställdon med belyst blockeringsskyddskrage för modulär NÖDSTOPP-knapp, i kombination med modulhållare och kontaktelement som funktionell enhet, frontplattemontage, bajonettfattning
Ställdon med blockeringsskyddskrage för modulär NÖDSTOPP-knapp, i kombination med modulhållare och kontaktelement som funktionell enhet, frontplattemontage, bajonettfattning
Fördelar
- Högre arbetssäkerhet tack vare belyst statusindikering aktiv/inaktiv
- Snabb diagnos på plats med hjälp av färgindikering av kopplingsläge
- Skydd mot monteringsfel tack vare NÖDSTOPP-kontaktelement med självövervakning
Upplyst statusindikering aktiv/inaktiv
Högre arbetssäkerhet
Maskiner och anläggningar är modulärt konstruerade i allt högre utsträckning. Alla maskin- och anläggningsdelar är inte i drift hela tiden. För att vid fara kunna skilja mellan aktiva och inaktiva nödstoppsenheter på ett tillförlitligt sätt är upplysta knappar i enlighet med standarden EN ISO 13850 ett attraktivt alternativ.
Om maskindelen för närvarande är igång tänds den aktiva nödstoppsknappen. Om maskindelen för närvarande inte är ansluten tänds nödstoppsknappen inte. Knappen är alltså inte aktiv och kan inte identifieras som ett aktivt NÖDSTOPP.
Färgindikering av kopplingsläge på en icke aktiverad brytare
Snabb diagnos på plats
I synnerhet på stora anläggningar kan det ibland vara tidskrävande att hitta en nedtryckt NÖDSTOPP-knapp. För att förkorta tiden som krävs för diagnos på plats är alla våra nödstopp försedda med färgindikering av kopplingsläget. Ett snabbt ögonkast räcker för att skilja mellan nedtryckta och icke-nedtryckta brytare.
Modulär NÖDSTOPP-knapp med självövervakande kontaktelement
Skydd mot monteringsfel
Våra modulära nödstoppsenheter kan förses med självövervakande nödstoppskontaktgivare. Dessa gör att maskinen automatiskt försätts i säkert läge om det uppstår ett fel vid monteringen av NÖDSTOPP-knappar eller skador mellan kontaktelement och ställdon. Ta maskinen i drift som vanligt efter att installationen slutförts på ett korrekt sätt.
Kontaktelement med självövervakning garanterar därmed att anläggningen alltid kan stoppas och stängas av på ett säkert sätt.
Portfölj med driftklara NÖDSTOPP-lösningar
Driftklara lösningar för din standardapplikation
Skapa en NÖDSTOPP-lösning snabbt och enkelt med våra konfektionerade brytare.
Vår portfölj möjliggör enkla och behovsanpassade monteringsarbeten: installera lösningen direkt i fält, i manöverpanelen eller i maskinens apparatskåp. Som tillval finns våra nödstoppsknappar med 5-polig M12-anslutning och installation via Plug-and-Play.
Kombinationsmöjligheter för modulära NÖDSTOPP
Modulärt system för individuella användningsområden
Med våra modulära nödstopp kan du skapa prisvärda säkerhetslösningar som är skräddarsydda efter dina behov.
Kombinera ställdon, modulhållare och kontaktelement efter behov. Du kan välja till extrafunktioner som upplysta blockeringsskyddskragar för extra säkerhet.
Modulärt NÖDSTOPP-system
Ytterligare information
Finns det olika typer av NÖDSTOPP?
NÖDSTOPP-funktionen ska stanna maskinen så snabbt som möjligt om operatören utsätts för en risk. NÖDSTOPP-kommandot stoppar en farlig maskinrörelse, t.ex. en mekanisk vridrörelse.
NÖDSTOPP-funktionen gäller i samband med elektrisk energi. Nödstoppsanordningar bryter omedelbart energitillförseln till ett system för att skydda operatören mot faror, t.ex. elektriska stötar.
Hur fungerar NÖDSTOPP-funktionen?
Ett NÖDSTOPP utlöses manuellt. Den röda knappen låses när den trycks in och kan endast låsas upp manuellt. Detta säkerställer att anläggningen förblir i säkert läget tills risken har åtgärdats.