Phoenix Contact NÖDSTOPP-knappar är elektromekaniska brytare med säkerhetsfunktion. De är avsedda för säker avstängning eller stopp av maskiner och anläggningar i syfte att undvika eller minska risker för person- eller sakskador. Produktserien omfattar ett modulärt system och en måttanpassad lösning. De modulära NÖDSTOPP-knapparna består av förljande komponenter: - Ställdon PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Modulhållare PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Säker kontaktelement PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC eller PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Ytterligare kontaktelement kan kombineras efter behov.
PSR-ESS-M0-H110
-
Ställdon
1221757
Ställdon med blockeringsskyddskrage för modulär NÖDSTOPP-knapp, i kombination med modulhållare och kontaktelement som funktionell enhet, frontplattemontage, bajonettfattning
Produktdetaljer
UL Listed
Godkännande-ID: E140324cUL Listed
Godkännande-ID: E140324Functional Safety
Godkännande-ID: B 029429 0031 Rev01Kompatibla produkter
Fördelar
Modulärt system banar väg för en kostnadseffektiv lösning för individuella användningsområden
Bajonettfattning gör det möjligt att ansluta till ställdonet utan verktyg
Snabb diagnos på plats med hjälp av färgmarkerad indikator för brytarläge