Phoenix Contact NÖDSTOPP-knappar är elektromekaniska brytare med säkerhetsfunktion. De är avsedda för säker avstängning eller stopp av maskiner och anläggningar i syfte att undvika eller minska risker för person- eller sakskador. Produktserien omfattar ett modulärt system och en måttanpassad lösning. Den måttanpassade NÖDSTOPP-knappen kan användas direkt och ansluts via ett flatstift. Tack vare den kompakta konstruktionen är NÖDSTOPP-knappen flexibelt användbar och kan monteras i olika manöverplatser. När maskiner eller anläggningsdelar är avstängda och inte driftklara kan NÖDSTOPP-knappen vid behov inaktiveras.
PSR-ESS-M0-H220-2001-C
-
NÖDSTOPP-knapp
1221739
NÖDSTOPP-knapp, i anslutning med lämplig utvärderingsenhet användbar upp till PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), belysning för att visa driftklar status, frontplattemontage, flatstiftanslutning
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E519465Functional Safety
Godkännande-ID: B 029429 0031 Rev01EAC
Godkännande-ID: RU*DE*B*00073/21Kompatibla produkter
Fördelar
Flexibel användning tack vare kompakt konstruktion
Enkel anslutning tack vare flatstift
Snabb diagnos på plats med hjälp av färgmarkerad indikator för brytarläge
Kan användas upp till PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) i applikationer med lämplig utvärderingsenhet
Förhöjd arbetssäkerhet tack vare belyst statusindikering aktiv/inaktiv