Phoenix Contact NÖDSTOPP-knappar är elektromekaniska brytare med säkerhetsfunktion. De är avsedda för säker avstängning eller stopp av maskiner och anläggningar i syfte att undvika eller minska risker för person- eller sakskador. Produktserien omfattar ett modulärt system och en måttanpassad lösning. Den måttanpassade NÖDSTOPP-knappen kan användas direkt och ansluts via en 5-polig M12-hane. Tack vare den kompakta konstruktionen är NÖDSTOPP-knappen flexibelt användbar och kan monteras i olika manöverplatser.
PSR-ESS-M0-H210-2000-A
-
NÖDSTOPP-knapp
1221737
NÖDSTOPP-knapp i anslutning med lämplig utvärderingsenhet lämpad upp till PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), frontplattemontage, 5-polig M12-anslutning
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E519465EAC
Godkännande-ID: RU*DE*B*00073/21Functional Safety
Godkännande-ID: B 029429 0031 Rev01Kompatibla produkter
Fördelar
Flexibel användning tack vare kompakt konstruktion
Skydd på båda sidor mot påverkan från omgivningen tack vare kapslingsklass IP65/67
Kabelddragningsfelen reduceras tack vare enhetlig 5-polig M12-anslutning
Snabb diagnos på plats med hjälp av färgmarkerad indikator för brytarläge
Kan användas upp till PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) i applikationer med lämplig utvärderingsenhet