Phoenix Contact NÖDSTOPP-knappar är elektromekaniska brytare med säkerhetsfunktion. De är avsedda för säker avstängning eller stopp av maskiner och anläggningar i syfte att undvika eller minska risker för person- eller sakskador. Produktserien omfattar ett modulärt system och en måttanpassad lösning. De modulära NÖDSTOPP-knapparna består av förljande komponenter: - Ställdon PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Modulhållare PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Säker kontaktelement PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC eller PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Ytterligare kontaktelement kan kombineras efter behov.
PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC
-
Kontaktelement
1221752
Kontaktelement för modulär NÖDSTOPP-knapp med tvångsbrytande kontakt (NC) för säker avstängning, tillsammans med lämplig utvärderingsenhet lämpad upp till PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkännande-ID: E140324Functional Safety
Godkännande-ID: B 029429 0031 Rev01EAC
Godkännande-ID: RU*DE*B*00073/21Kompatibla produkter
Fördelar
Modulärt system banar väg för en kostnadseffektiv lösning för individuella användningsområden
Tvångsöppnande enligt IEC 60947-5-1
Kan användas upp till PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) i applikationer med lämplig utvärderingsenhet