Konfigurerbart säkerhetsrelä, multifunktionellt, upp till SIL 3, kat. 4, PL e, 1 sensorkrets, 1-/2-kanalsdrift, automatisk/manuell, övervakad start, 1 x 4 säkerutgångar, 1 signalutgång, US = 24 V DC, jackbar skruvplint
Säkerhetsreläer
Våra TÜV-godkända säkerhetsreläer med tvångsstyrda kontakter ger maximal säkerhet för en till tre fasta säkerhetsfunktioner. Beroende på utrymmesbehov finns mycket kompakta format från 6 mm och uppåt.
Säkerhetsrelä för nödstopp- och säkerhetsdörrövervakning upp till SIL 3 eller kategori 4, PL e enligt EN ISO 13849, 1- eller 2-kanalig drift, 8 seriedubblerade kontakter, US = 24 V DC, jackbar push-in-radplint
1- eller 2-kanalig expansionskontakt, 5 slutande kontakt, 1 brytande kontakt, 1 returströmkrets, tillsammans med grundmodul till kat. 4 PL e enligt EN ISO 13849 säker isolation, bredd: 22,5 mm, jackbara skruvplintar
Säkerhetsrelä för SIL 3 High- och Low Demand-applikationer, även godkända enligt EN50156, DNV samt ENISO 13849, nödstopps- och säkerhetsdörrövervakning, 1-kanalig, 2 seriedubblerade kontakter, 1 signalkontakt, jackbara skruvplintar, bredd: 22,5 mm
Säkerhetsrelä för nödstopp- och säkerhetsdörrövervakning upp till SIL 3 eller kategori 4, PL e enligt EN ISO 13849, 1- eller 2-kanalig drift, 8 seriedubblerade kontakter, US = 24 V DC, jackbar skruvplint
Säkerhetsrelä för nödstopps- och säkerhetsdörrövervakning upp till SIL 3 eller kategori 4, PL e enligt EN ISO 13849, 2-kanalig drift, 2 seriedubblerade kontakter, ingående märkspänning 24 V DC, jackbar skruvplint
Säkerhetsrelä för nödstopps- och säkerhetsdörrövervakning upp till SIL 3 eller kategori 4, PL e enligt EN ISO 13849, 2-kanalig drift, 3 seriedubblerade kontakter, ingående märkspänning 24 V DC, jackbar skruvplint
1- eller 2-kanalig kontaktutökning, 5 N/O-kontakter, 1 brytande kontakt, 1 återkopplingskrets, tillsammans med grundmodul till kategori 4 PL e enligt EN ISO 13849 säker isolation, bredd: 22,5 mm, jackbar push-in-radplint
Säkerhetsrelä för nödstopp och säkerhetsdörrar upp till SIL 3, kategori 4, PL e, 1- eller 2-kanalsdrift, automatisk eller manuell, övervakad start, kortslutningsavkänning, 2 seriedubblerade kontakter, US = 24 V DC, jackbar push-in-plint
1- eller 2-kanalig kontaktutökning, 5 N/O-kontakter, 1 brytande kontakt, 1 återkopplingskrets, tillsammans med grundmodul upp till kategori 4 PL e enligt EN ISO 13849 säker isolation, bredd: 35 mm, jackbar skruvplint
Nya produkter
Tre produktfamiljer för olika maskinapplikationer
Våra kompakta säkerhetsreläer uppfyller internationella krav på maskinbyggnation. Säkerhetsreläerna används framför allt i livsmedels-, förpacknings- och monteringsmaskiner.
Säkerhetsrelä med en monteringsbredd från 6 mm
Mycket kompakta säkerhetsreläer PSRmini
PSRmini är de smalaste säkerhetsreläerna på marknaden. PSRmini-säkerhetsreläer kräver upp till 70 % mindre plats i apparatskåpet, utan att funktionen påverkas.
- Stort urval av säkerhetsreläer för säkerhetsfunktioner som nödstopp, ljusbarriärer, säkerhetsdörrar, tvåhandsstyrning och mycket mer
- 6 mm och 12 mm smala kapslingar
- Säkerhetsrelä med 1 till 3 utgångar
- Kontaktutökning med fem aktiveringsvägar finns också
- Skruv- eller fjäderkraftanslutning
Säkerhetsrelä med standardkonstruktion
Klassiska säkerhetsreläer PSRclassic
De klassiska säkerhetsreläerna PSRclassic utmärker sig med ett stort antal funktioner och varianter. Kapslingsbredden motsvarar marknadsstandard.
- Stort urval för säkerhetsfunktioner som nödstopp, ljusbarriärer, säkerhetsdörrar, tvåhandsstyrning och mycket annat
- Modulbredd från 17,5 mm
- Stort urval av varianter
- Finns att få med upp till åtta aktiveringsvägar
- Skruv- eller fjäderkraftanslutning
Multifunktionellt säkerhetsrelä med upp till två justerbara säkerhetsfunktioner
Multifunktionella säkerhetsreläer PSRuni
Med det multifunktionella säkerhetsreläet PSRuni kan upp till två säkerhetsfunktioner övervakas med bara en enhet. Det breda utbudet av vanliga säkerhetsfunktioner möjliggör flexibel konfiguration och anpassning till individuella krav.
- Konfiguration direkt på enheten med hjälp av vridkodbrytare
- Utbud av vanliga säkerhetsfunktioner, t.ex: NÖDSTOPP, ljusbarriär
- Övervakning av två oberoende kretsar
- Byggbredd: 22,5 cm
- Push-in-anslutningsteknik
Kompakt, modulär säkerhetsteknik för maskinbyggnation
Som maskinkonstruktör känner du till marknadens dynamik och krav. Den funktionella säkerheten spelar en allt större roll. Standarder och direktiv bidrar i hög utsträckning till detta. Med våra PSR-säkerhetsreläer kan du skapa nya säkerhetskoncept med många fördelar:
- Kompatibilitet med många olika sensorer och ställdon ger många användningsmöjligheter, framför allt vid maskinbyggnation
- Användning av applikationer möjlig upp till Performance Level e enligt ISO 13849 och SIL 3 enligt IEC 62061
- Alla våra säkerhetsprodukter är certifierade av tyska TÜV och har omfattande godkännanden för globala marknader
- Relätekniken från Phoenix Contact som är inbyggd i säkerhetsreläet ger maximal funktionell säkerhet tack vare tvångsstyrda kontakter
- Våra säkerhetsreläer med en byggbredd från 6 mm och en utgång lämpar sig för modulära säkerhetskoncept