PSR-SPP-24UC/ESAM4/8X1/1X2 - Säkerhetsreläer
2963996

Säkerhetsrelä för nödstopp- och säkerhetsdörrövervakning upp till SIL 3 eller kategori 4, PL e enligt EN ISO 13849, 1- eller 2-kanalig drift, 8 seriedubblerade kontakter, US = 24 V DC, jackbar push-in-radplint

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Manuellt övervakad samt automatisk start i en enhet
1- och 2-kanalig styrning
8 seriedubblerade kontakter, 1 svarskontakt