PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2
-
Säkerhetsreläer
2900525
Säkerhetsrelä för nödstopps- och säkerhetsdörrövervakning upp till SIL 3 eller kategori 4, PL e enligt EN ISO 13849, 2-kanalig drift, 2 seriedubblerade kontakter, ingående märkspänning 24 V DC, jackbar skruvplint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Produkttyp | Säkerhetsreläer |
Produktfamilj | PSRclassic |
Användning | Nödstopp |
Skyddsdörr | |
Styrning | 2 kanaler |
Mekanisk livslängd | ca. 107 kopplingar |
Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Tider | |
Typisk tillslagstid | typ. 150 ms (vid Us automatisk start) |
typ. 100 ms (vid Us manuell, övervakad start) | |
Typ. starttid vid Us | typ. 250 ms (vid Us/vid styrning via A1) |
Typisk utlösningstid | typ. 20 ms (vid Us vid krav över sensorkrets) |
typ. 45 ms (vid Us/vid krav över A1) | |
Återinkopplingstid | < 1 s (Omstartstid) |
1 s (Enligt krav på säkerhetsfunktionen) |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotalt max = 2,04 W + 14,4 W) |
Märkdrift | 100 % ED |
Märkisolationsspänning | 250 V |
Stötspänning / isolering | Se databladet, kapitlet ”Isolationskoordinering”. |
Försörjning | |
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Nominell styrmatningsström IS | typ. 70 mA (vid US) |
Effektförbrukning på US | typ. 1,68 W |
Tillslagsström | < 3,5 A (typ. vid US, Δt = 3 ms) |
Filtreringstid | 5 ms (vid spänningsfall vid Us) |
Skyddskoppling | Seriellt polaritetsskydd; Suppressordiod |
Digital: Logik (S12, S22) | |
Beskrivning av ingången | säkerhetsanpassad |
Antal ingångar | 2 |
Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 20,4 V ... 26,4 V (S12) |
Ingångsströmområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA |
Tillslagsström | < 100 mA (Δt = 500 ms, vid Us/Ix till S12) |
> -100 mA (Δt = 300 ms, vid Us/Ix till S22) | |
Filtreringstid | Ingen testpuls tillåten |
Samtidighet | ∞ |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 50 Ω |
Skyddskoppling | Suppressordiod |
Strömförbrukning | 38 mA (typ. vid US på S12) |
-38 mA (typ. vid US på S22) | |
Digital: Startkrets (S34, S35) | |
Beskrivning av ingången | inte säkerhetsanpassad |
Antal ingångar | 2 |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 20,4 V ... 26,4 V |
Tillslagsström | < 6 mA (typ. vid US på S34/35) |
Filtreringstid | Ingen testpuls tillåten |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 50 Ω |
Skyddskoppling | Suppressordiod |
Strömförbrukning | 0 mA (typ. vid US på S34) |
1 mA (typ. vid US på S35) |
Relä: Seriedubblerad kontakt (13/14, 23/24) | |
Beskrivning av utgången | 2 NO i rad, säkerhetsrelaterade, jordpotentialfria |
Antal utgångar | 2 |
Kontaktutförande | 2 seriedubblerad kontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Kopplingsspänning | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Brytförmåga | min. 100 mW |
Tillslagsström | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Max. kontinuerlig ström | 6 A (Iakttag derating) |
Kvadr. summaström | 72 A2 (Iakttag derating) |
Kopplingsfrekvens | max. 0,5 Hz |
Utgångssäkring | 10 A gL/gG (High Demand) |
4 A gL/gG (Low Demand) | |
Relä: Svarskontakt (31/32) | |
Beskrivning av utgången | 2 NC parallella, inte säkerhetsanpassade, jordpotentialfria |
Antal utgångar | 1 |
Kontaktutförande | 1 Svarskontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Kopplingsspänning | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Brytförmåga | min. 100 mW |
Tillslagsström | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Max. kontinuerlig ström | 6 A (Svarskontakt) |
Kvadr. summaström | 36 A2 |
Kopplingsfrekvens | max. 0,5 Hz |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | Observera derating och lastgränskurva |
Utgångssäkring | 6 A gL/gG |
Anslutningsteknik | |
jackbar | ja |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Statusindikering | 3 x LED (grön) |
Driftindikering | 1 x LED (grön) |
Bredd | 22,5 mm |
Höjd | 99 mm |
Djup | 114,5 mm |
Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
Kåpans material | PA |
Säkerhetstekniska data | |
Stoppkategori | 0 |
Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 växlingar/år) |
Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C (Iakttag derating) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Stötar | 15g |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Märkning | CE-konform |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | se deratingkurva |
Montageriktning | vertikal eller horisontell |
Artikelnr | 2900525 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNA114 |
Produktnyckel | DNA114 |
Katalogsida | Sida 229 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356515658 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 192,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 137,48 g |
Tullnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 3068f181-a8f2-4f0d-a528-65f1f0e281e0 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Manuellt övervakad samt automatisk start i en enhet
Förstärkt isolation
2-kanalig styrning
2 utlösningskretsar, 1 svarskontakt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge