PSR-SCP- 24DC/URM4/5X1/2X2/B
-
Expansionsmodul
1442344
1- eller 2-kanalig expansionskontakt, 5 slutande kontakt, 1 brytande kontakt, 1 returströmkrets, tillsammans med grundmodul till kat. 4 PL e enligt EN ISO 13849 säker isolation, bredd: 22,5 mm, jackbara skruvplintar
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produktfamilj | PSRclassic |
| Användning | Expansionsmodul |
| Styrning | 1- och 2-kanalig |
| Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
| Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Typ. starttid vid Us | < 25 ms (vid Us/vid styrning via A1) |
| Typisk utlösningstid | < 20 ms (vid Us/vid styrning via A1) |
| Återinkopplingstid | < 1 s |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 16,6 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotalt max = 2,2 W + 14,4 W) |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Märkisolationsspänning | 250 V |
| Stötspänning / isolering | Se databladet, kapitlet ”Isolationskoordinering”. |
| Digital: A1 | |
| Beskrivning av ingången | säkerhetsanpassad |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 19,2 V ... 26,4 V |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 25 Ω |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Strömförbrukning | typ. 75 mA |
| Relä: Seriedubblerad kontakt (23/24 ... 63/64) | |
| Beskrivning av utgången | respektive 2 NO i rad, säkerhetsrelaterad, potentialfri |
| Antal utgångar | 5 |
| Kontaktutförande | 5 seriedubblerade kontakter |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsspänning | min. 10 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Brytförmåga | min. 100 mW |
| Tillslagsström | min. 10 mA |
| max. 20 A (≤ 100 ms) | |
| Brytförmåga | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A (Iakttag derating) |
| Kvadr. summaström | 72 A2 (Iakttag derating) |
| Kopplingsfrekvens | max. 1 Hz |
| Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
| Utgångssäkring | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (för low demand-applikationer.) | |
| Relä: Svarskontakt (71/72) | |
| Beskrivning av utgången | 2 NC parallella, inte säkerhetsanpassade, jordpotentialfria |
| Antal utgångar | 1 |
| Kontaktutförande | 1 Svarskontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsspänning | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Brytförmåga | min. 50 mW |
| Tillslagsström | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Brytförmåga | 1,5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Kvadr. summaström | 36 A2 |
| Kopplingsfrekvens | max. 1 Hz |
| Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
| Utgångssäkring | 6 A (gL/gG) |
| Relä: Returströmkrets (11/12) | |
| Beskrivning av utgången | Diagnoskontakt, 2 NC i rad, jordpotentialfri |
| Antal utgångar | 1 |
| Kontaktutförande | 1 returströmkrets |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsspänning | min. 10 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Brytförmåga | min. 100 mW |
| Tillslagsström | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Brytförmåga | 1,5 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Kvadr. summaström | 36 A2 |
| Kopplingsfrekvens | max. 0,5 Hz |
| Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
| Utgångssäkring | 10 A (gL/gG) |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Driftindikering | 1 x LED (grön) |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
| Kåpans material | PA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C (Iakttag derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Användningshöjd | max. 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % |
| Max. luftfuktighet (drift) | 75 % |
| Stötar | 15g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitud 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | se deratingkurva |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 1442344 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA152 |
| Produktnyckel | DNA152 |
| GTIN | 4063151823566 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 198,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 179,72 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 8b6a9856-2e59-434b-bb8a-e5fc08c3d5e4 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 3,482 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
1- och 2-kanalig styrning
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge