CSS 0.25-1/3-EMC - Speed starter
1201520
E-nummer: 3205683

Förbereds för CRA:s krav

Speed starter med mjukstart och inställbart varvtal för start och reversering av motorer upp till 230 V AC och 0,25 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3/PL e, enfasig lastingång, med integrerat avstörningsfilter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter