CSS 0.75-3/3-EMC - Speed starter
1201829
E-nummer: 3205691

Förbereds för CRA:s krav

Speed starter med mjukstart och inställbart varvtal för start och reversering av motorer upp till 480 V AC och 0,75 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3/PL e, trefasig lastingång, med integrerat avstörningsfilter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter