CSS 1.5-3/3-EMC - Speed starter
1201696
E-nummer: 3205692

Förbereds för CRA:s krav

Speed starter med mjukstart och inställbart varvtal för start och reversering av motorer upp till 480 V AC och 1,5 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3/PL e, trefasig lastingång, med integrerat avstörningsfilter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter