Modulära arbetsplatssystem

Med arbetsplatssystemen clipx BASIC line sammanställer du enkelt din egen anpassade arbetsstation för effektivt och ergonomiskt arbete.
Modulära arbetsplatssystem med clipx BASIC line för apparatskåpstillverkning

För effektiva processer inom apparatskåpstillverkning

Med arbetsplatssystemen clipx BASIC line sammanställer du enkelt din egen anpassade arbetsstation för effektivt och ergonomiskt arbete. Det modulära systemet möjliggör anpassning eller utökning när som helst enligt dina krav. Komplettera din arbetsstation med våra tillbehör eller använd dem tillsammans med våra arbetsstationer för snabb processoptimering.

Upptäck våra arbetsplatssystem för olika processteg.

Fördelar

  • Anpassad utrustning och utökning av arbetsstationer med modulära, skalbara tillbehör
  • Snabb processoptimering med ökad effektivitet genom ett koncept som enkelt implementeras
  • Ökad produktivitet tack vare ergonomisk design och strukturerad placering av komponenter
  • Optimerad för produktionsprocesser inom apparatskåpstillverkning genom många års erfarenhet inom processrådgivning
Person bestyckar basarbetsstationen med magasin för radplintar

Anpassad utrustning

Tack vare skalbarheten kan tillbehören integreras i befintliga arbetsstationer eller kombineras med de ergonomiska basarbetsstationerna. Detta gör det möjligt att anpassa arbetsstationerna helt efter behoven. Tack vare modulsystemet kan arbetsplatssystemen när som helst flexibelt anpassas efter specifika krav eller utökas med t.ex. programvara.

Arbetsplatssystem med clipx BASIC line för snabb processoptimering vid apparatskåpstillverkning

Snabb processoptimering

De modulära arbetsplatssystemen erbjuder lättimplementerade och individuellt anpassade arbetsplatslösningar för optimering av produktionsprocesser vid apparatskåpstillverkning. Den flexibla sammansättningen och anpassningen möjliggör ergonomiska och strukturerade arbetsstationer med förbättrat arbetsflöde. Med en liten arbetsinsats kan man uppnå en snabb ökning av effektiviteten.

Person som tillverkar plintrader vid arbetsplatssystemet clipx BASIC line

Ökad produktivitet

De ergonomiskt utformade arbetsplatssystemen kan användas efter behoven och ger därför möjlighet att hållbart optimera produktionsprocesserna. Den strukturerade placeringen av de nödvändiga komponenterna möjliggör effektiv materialförsörjning. Förutom förbättrad ergonomi ökar också produktiviteten genom att söktider och fel reduceras.

Två personer diskuterar ledningsspärrens funktion som en utökning för kabeldragningsstationen

Beprövad i praktiken

Arbetsplatssystemen som är speciellt utformade för apparatskåpstillverkning baseras på många års erfarenhet och expertis inom processrådgivning och framgångsrikt samarbete med kunderna. Utifrån dessa beprövade lösningar har vi skapat en "standard" som är optimalt utformad för processerna inom apparatskåpstillverkning och som ändå kan anpassas efter dina krav.

Grunden för effektiva processer inom apparatskåpstillverkning

Skalbara arbetsplatslösningar med clipx BASIC line


Arbetsplatssystem för mekanisk bearbetning

Basarbetsstation för clipx BASIC line för mekanisk bearbetning
Arbetsplatssystem med kapverktyg för DIN-skena för mekanisk bearbetning
Person kapar DIN-skenor vid arbetsplatssystemet för mekanisk bearbetning
Basarbetsstation för clipx BASIC line för mekanisk bearbetning

Basarbetsstationen är utrustad med ett fäste, t.ex. för att fästa en skrivplatta eller en bildskärm, som kan placeras flexibelt i höjdled. Den har också en utdragbar låda under bänkskivan. I den nedre delen finns plats för förvaring av olika DIN-skenor eller kabelkanaler upp till en längd av 2 m. De befintliga fästena på stativet garanterar stabilitet. Det finns också ytterligare förvaringsyta i den övre delen av arbetsstationen.

Till produkten
Arbetsplatssystem med kapverktyg för DIN-skena för mekanisk bearbetning

Kombinera basarbetsstationen snabbt och enkelt med lämpliga tillbehör och verktyg. Med våra profil- och skenkapar kapar du standard DIN-skenor och kabelkanaler inte bara snabbt och exakt, utan också spån- och gradfritt. Den optimala utväxlingen av hävarmen gör att användningen blir bekväm. En dryckeshållare, som du enkelt kan fästa på stativet, ger ordning och reda på arbetsstationen. Med liten insats får du då en optimalt anpassad och ren arbetsstation för manuell mekanisk bearbetning.

Till produktlistan
Person kapar DIN-skenor vid arbetsplatssystemet för mekanisk bearbetning

Uppnå högre effektivitet inom mekanisk bearbetning med utbyggnad av arbetsplatssystemet. Man kan hela tiden får fram alla produktionsdokument och order på bildskärmen. Att tillhandahålla data digitalt bidrar till att minska antalet fel och korta ledtiderna. Användningen av vårt nollsnittsblock vid manuell kapning av perforerade DIN-skenor sparar ännu mer tid. Nollsnittsblocket möjliggör snabba och upprepningsbara nollsnitt med endast en inställning utan tidskrävande, upprepade mätningar. Med vår termotransferskrivare THERMOMARK ROLL 2.0 kan du direkt på arbetsstationen märka de bearbetade DIN-skenorna och kabelkanalerna med etiketter. Detta innebär att färdiga order kan koordineras entydigt trots orderavvikelser.

Till produktlistan

Arbetsplatssystem för bestyckning

Basarbetsstation för clipx BASIC line för bestyckning av DIN-skenor
Arbetsplatssystemet clipx BASIC line för bestyckning inom i apparatskåpstillverkning
En person arbetar vid arbetsplatssystemet för bestyckning inom apparatskåpstillverkning
Basarbetsstation för clipx BASIC line för bestyckning av DIN-skenor

Förutom ett höj- och sänkbart arbetsbord är basarbetsstationen utrustad med ett fäste, t.ex. för att fastsättning en skrivplatta eller en bildskärm. I den övre delen finns med fyra förvaringar gott om plats för att tillhandahålla material och komponenter som behövs för bestyckning av DIN-skenor. Den ergonomiska utformningen av arbetsstationen möjliggör bekvämt arbete med höjdjustering och allt på nära håll.

Till produkten
Arbetsplatssystemet clipx BASIC line för bestyckning inom i apparatskåpstillverkning

Sammanställ snabbt och enkelt din effektiva arbetsstation för bestyckning av DIN-skenor. Tack vare skalbarheten och modulariteten kan basarbetsstationen kombineras med olika tillbehör helt efter dina behov. Vårt modulära magasinsystem bestående av olika magasintyper, hyllavdelare och förrådsbackar säkerställer en kundanpassad och monteringsvänlig materialförsörjning. Detta gör att du snabbt och flexibelt kan utrusta arbetsstationen med en mängd olika komponenter och material. Magasinen finns i olika utföranden och är mycket anpassningsbara till olika monteringsarbeten. Användningen av en vridbar fixeringsanordning för DIN-skenor ger stabilitet vid bestyckningen och ger ett ergonomiskt och bekvämt arbetssätt.

Till produktlistan
En person arbetar vid arbetsplatssystemet för bestyckning inom apparatskåpstillverkning

Användningen av digitala tillverkningsdokument och assistentsystem möjliggör inte bara ökad effektivitet inom plintradsproduktionen, utan även en mer flexibel personalanvändning. Vårt arbetsplatssystem kan därför på ett flexibelt sätt utökas med programvara och ett Pick-by-Light-system. Vår assistentprogramvara clipx ENGINEER assemble tar all nödvändig data direkt från konstruktionen och möjliggör intuitiv montering av kopplingsplintar med steg-för-steg-instruktioner och direkt styrning av ett Pick-by-Light-system. Denna programvarustödda bearbetningsprocess minskar felkällor och söktider, vilket gör att även personer utan formell utbildning kan bestycka komplexa plintrader.

Till produktlistan

Arbetsplatssystem för ledarförberedelse och kabeldragning

Basarbetsstation för clipx BASIC line för ledarförberedelse och kabeldragning vid apparatskåpstillverkning
Arbetsplatssystemet clipx BASIC line för ledarförberedelse och kabeldragning vid apparatskåpstillverkning
Person som arbetar vid arbetsplatssystemet clipx BASIC line för ledarförberedelse och kabeldragning vid apparatskåpstillverkning
Basarbetsstation för clipx BASIC line för ledarförberedelse och kabeldragning vid apparatskåpstillverkning

Basarbetsstationen är utrustad med en praktisk och låsbar verktygsbox med utdragbara lådor med alla nödvändiga verktyg inom räckhåll. De fällbara sidoborden ger vid behov extra arbetsyta och kan stuvas undan för att spara utrymme när de inte används. I det övre området har arbetsstationen dessutom hyllor som ger perfekt förvaringsutrymme för nödvändigt material som kablar och ledningar. Tack vare styrrullarna med broms kan den mobila stationen utan problem flyttas till alla apparatskåp som ska tillverkas eller någon annan plats. Det ger maximal flexibilitet.

Till produkten
Arbetsplatssystemet clipx BASIC line för ledarförberedelse och kabeldragning vid apparatskåpstillverkning

Tack vare skalbarheten och den modulära uppbyggnaden kan basarbetsstationen kombineras flexibelt med olika tillbehör. Förutom en bildskärm kan t.ex. även DIN-skenor monteras som fästen för förrådsbackar – perfekt för att hålla ordning på smådelar och ha dem inom räckhåll. För ännu mer ordning vid kabeldragningen rekommenderas installation av ledningsspärren. Ledningsspärren gör det möjligt att strukturera ledare med ett areaområde på 0,5 till 6 mm² på ett tydligt och enkelt sätt. Den kan märkas enligt ledararean och installeras enkelt tack vare kompatibiliteten med NS 35-DIN-skenorna. Snabb åtkomst till ledaren och märkningsmöjligheten minskar inte bara söktiderna, utan minimerar också risken för förväxling vid liknande areor. Avfallskärlet ger ytterligare ordning.

Till produktlistan
Person som arbetar vid arbetsplatssystemet clipx BASIC line för ledarförberedelse och kabeldragning vid apparatskåpstillverkning

För ökad effektivitet i kabeldragningsprocessen kan du enkelt utöka arbetsplatssystemet med våra verktygsautomater och utskriftssystem samt assistentprogramvara. Det gör att du snabbt och enkelt kan förbereda ett stort antal ledare på plats för kabeldragningen. Med avisoleringsautomaten E.FOX S 10 kan du enkelt och effektivt bearbeta ledare med olika areor och isoleringar. Med THERMOMARK E.WIRE kan du trycka och applicera kabelmärkningar automatiskt i ett enda steg. Assistentprogramvaran tillhandahåller tydligt nödvändig information baserat på exporterade data från ECAD-systemet och vägleder medarbetarna steg för steg genom bearbetningsprocessen. Den direkta styrningen av verktygsautomaterna och skrivarna bidrar dessutom till att öka effektiviteten.

Till produktlistan

Mobilt arbetsbord för montering och kabeldragning

Mobilt arbetsbord för montering och kabeldragning
En person arbetar med en monteringsplatta på ett mobilt monteringsbord
Sittande person som arbetar med ett apparatskåp på ett mobilt monteringsbord
Mobilt arbetsbord för montering och kabeldragning

Det mobila monteringsbordet erbjuder en flexibel och stabil arbetsyta för montering och kabeldragning av monteringsplattor och apparatskåp. Höjden kan justeras steglöst – även under last. Du kan också vinkla arbetsytan för att anpassa monteringsbordet efter dina behov. Den integrerade förvaringsytan skapar utrymme för t.ex. lådor, verktyg eller annat material. Det gör att du kan arbeta ergonomiskt, effektivt och utan att belasta ryggen.

Till produkten
En person arbetar med en monteringsplatta på ett mobilt monteringsbord

Monteringsbordet är utrustat med styrrullar och praktiska handtag och kan enkelt flyttas till önskad plats. Den fungerar också som hållare av arbetsstycken och möjliggör säker transport av monteringsplattor och apparatskåp under hela monteringsprocessen. Monteringsvagnen övertygar även när den inte används. Tack vare sitt kompakta utförande kan den stuvas undan för att spara utrymme.

Till produkten
Sittande person som arbetar med ett apparatskåp på ett mobilt monteringsbord

Oavsett om du sitter eller står: Tack vare höjd- och lutningsinställningen anpassar sig monteringsbordet perfekt till ditt arbetssätt. Det gör att du kan utföra olika arbetsmoment bekvämt och ergonomiskt i olika arbetsställningar. Resultatet är effektivare processer, bättre arbetsförhållanden och en hållbar ökning av produktiviteten. En annan fördel är den enkla hanteringen av olika överbyggnader. Ändrade arbetsstycken eller monteringskoncept kan plockas upp snabbt och fixeras säkert – utan långa ställtider. Det ökar din flexibilitet och hjälper dig att anpassa dig till förändrade produktions- och monteringskrav. Dra nytta av en mobil, anpassningsbar lösning som sömlöst kan integreras i olika produktionskoncept och som möjliggör ryggvänligt arbete i olika positioner.

Till produkten
Personen tar bort material från projektvagnen för bestyckning av DIN-skenor

Projektvagn

Med vår projektvagn har du ett mångsidigt hjälpmedel för produktionen till hands. Vagnen kan användas för orderplockning och transport. Den kan också tillfälligt fungera som ett utökat lager vid bestyckningsarbetsstationen, vilket ger mer ordning och effektivitet. Tack det modulära utförandet kan projektvagnen flexibelt anpassas till de specifika kraven. Den ergonomiska utformningen och kompatibiliteten med våra magasin och förrådsbackar underlättar inte bara lastningen utan möjliggör också många olika användningsområden. Utrustad med styrrullar och praktiska handtag flyttas vagnen enkelt, även när den är fullastad.

Tillbehören i detalj

Märkt ledningsspärr med ledare är fäst på en DIN-skena
Modulärt magasinsystem för effektiv materialförsörjning vid monteringsarbetsplatser
Användning av nollsnittsblocket vid kapning av DIN-skenor
DIN RAIL FIXTURE monteringsenhet för plintradsproduktion
Kvinna plockar en plint från hyllfacket med hjälp av pick-by-light-systemet
Märkt ledningsspärr med ledare är fäst på en DIN-skena

För mer ordning vid kabeldragning: Med ledningsspärren kan du strukturera ledare med ett areaområde på 0,5 till 6 mm² vid monteringsarbetsplatser på ett tydligt och enkelt sätt. Tack vare att de kan märkas upp, kan du märka dem med respektive ledararea. Ledningsspärren kan snabbt snäppas fast på en DIN-skena och vid behov tas bort igen. Den kan också enkelt fästas på andra ytor, t.ex. trä, och placeras flexibelt.

Dina fördelar:

  • Sparar tid och minskar söktiderna tack vare snabb åtkomst till ledaren
  • Lättillgängligare ledare tack vare flexibla fastsättningsalternativ
  • Enkel installation tack vare kompatibilitet med NS 35-DIN-skenor
  • Överskådliga monteringsarbetsplatser vid ledarförberedelse och kabeldragning tack vare sorterad ledardragning
  • Minskad risk för förväxling av ledare med liknande area tack vare att de kan märkas upp

Till produkten
Modulärt magasinsystem för effektiv materialförsörjning vid monteringsarbetsplatser

Från hyllavdelare till frammatningssystem: Med det modulära magasinsystemet kan du snabbt och flexibelt utrusta dina monteringsarbetsplatser med många olika komponenter. Magasinen finns i olika utföranden och är mycket anpassningsbara till olika monteringsarbeten. De installeras genom att helt enkelt snäppa fast dem på monteringsprofilerna.

Dina fördelar:

  • Anpassad materialförsörjning efter behov och användning tack vare modulärt system
  • Riktad uttagning av nödvändiga komponenter och kvantiteter genom selektivt tillhandahållande
  • Förbättrad ergonomi tack vare monteringsvänlig placering av delar och komponenter
  • Spara tid och minska söktiderna vid montering tack vare effektiv leverans
  • Felreducering tack vare strukturerad placering av komponenter

Till produktlistan
Användning av nollsnittsblocket vid kapning av DIN-skenor

Snabba, exakta nollsnitt utan mätning: Vid manuell kapning av perforerade DIN-skenor möjliggör nollsnittsblocket snabba och upprepningsbara nollsnitt med endast en inställning utan tidskrävande, upprepade mätningar. Nollsnittsblocket är utrustat med ett cylindriskt stift och magneter som ger grepp och enkelt placeras på DIN-skenan. Skjutreglaget kan användas för att enkelt ställa in olika villkor för nollsnitt.

Dina fördelar:

  • Upprepningsbara och högkvalitativa nollsnitt för perforerade DIN-skenor med bara en inställning
  • Snabbare process och färre fel vid nollsnitt, eftersom mätning och ritsning inte behöver göras om varje gång
  • Snabba upp kapningsprocessen för DIN-skenor genom att spara tid med nollsnitt
  • Snabb justering av olika nollsnittsvillkor tack vare skjutreglaget

Till produkten
DIN RAIL FIXTURE monteringsenhet för plintradsproduktion

Med vår ergonomiska monteringsenhet kan du tillverka plintrader bekvämt och säkert. DIN-skenan fästs med skruvbara kopplingsplintar så att du har båda händerna fria för att bestycka komponenterna. Tack vare rotations- och glidfunktionen kan monteringsanordningen vridas och justeras flexibelt. Med mätskalan kan du tillförlitligt mäta absoluta mått och relativa avstånd mellan komponenter. Förutom enskilda plintrader kan även flera små plintrader installeras parallellt.

Dina fördelar:

  • Förbättrad ergonomi och säkert arbete vid montering av plintrader
  • Enkel och säker fastsättning av DIN-skena med skruvbara kopplingsplintar
  • Tidsbesparing, då det går att tillverka flera plintrader parallellt
  • Smidig montering av plintmärkningar tack vare rotationsfunktion
  • Optimala arbetsförhållanden i en central vy tack vare glidfunktionen

Till produkten
Kvinna plockar en plint från hyllfacket med hjälp av pick-by-light-systemet

Det perfekta tillskottet till din monteringsarbetsstation: i kombination med vår programvara clipx ENGINEER för assistans av monteringsarbetare säkerställer pick-by-light-systemet snabb och felfri materialborttagning utan tidskrävande sökning. Tydliga ljussignaler på uttagningsfacket indikerar rätt komponent. Kvantitetsdisplayen ger information om det antal bitar som krävs. Dina medarbetare ser direkt vilken komponent som behövs och i vilken mängd. Tack vare den modulära konstruktionen kan systemet byggas ut på ett flexibelt sätt.

Fördelarna för dig

  • Ökad produktivitet genom exakt materialavverkning
  • Snabb åtkomst påskyndar monteringsprocessen
  • Minimering av misstag genom tydlig visuell vägledning
  • Sparar tid eftersom det inte längre är nödvändigt att söka efter artiklar
  • Lätt att sätta sig in i tack vare intuitiv användning

Till produktlistan