Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

BS-WIRE BRAKE-6 - Ledningsspärr
1642850

Strukturering av ledare för areor på 0,5–6 mm2. Kompatibel med NS 35-DIN-skenor och UC-TM 6 eller UCT-TM 6-märkmaterial.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Sparar tid och minskar söktiderna tack vare snabb åtkomst till ledaren
Överskådliga monteringsarbetsplatser vid kabeldragning tack vare sorterad ledardragning
Minskad risk för förväxling av ledare med liknande area tack vare att de kan märkas upp
Mer lättillgängliga ledare tack vare flexibla fastsättningsalternativ
Enkel installation tack vare kompatibilitet med NS 35-DIN-skenor