CLIPFIX 35-5 V0 - Ändstöd
3032350

Ändstöd för snabbmontering, brännbarhetsklass V0 enligt UL 94, för DIN-skena NS 35/7,5 eller NS 35/15, kan märkas med UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 och KML3L, parkeringsmöjlighet för FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredd: 5,15 mm, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter