Plintradsskylthållare, justerbar på höjden, för ändstöd CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 och CLIPFIX 35-5, kan märkas med etikett BMK...20 x 8, eller direkt med märkpenna eller X-PEN
Produktdetaljer
Produkttyp
Skylthållare
Bredd
10 mm
Höjd
27 mm
Höjd NS 35/7,5
12 mm
Längd
22 mm
Färg
grå
Material
PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V2
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)