MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etikett
1116205
E-nummer: 2942984

Etikett, Rulle, gul/svart, utan text, kan märkas med: THERMOMARK GO, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 297, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 20 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

De förstansade, självhäftande etiketterna lämpar sig särskilt väl för professionell och permanent märkning av olika komponenter och utrustning vid tillverkning av apparatskåp och styrsystem samt vid anläggningskonstruktion
Materialet är cUL-godkänt
Förstklassig och lösningsmedelsbeständig märkningslösning för industriella applikationer som bygger på termotransfertryck
Enkelt och effektivt materialkassettsystem – både materialet som ska tryckas och det passande färgbandet ingår
Ingen optisk skillnad mellan märkning i efterhand och befintliga märkningar som tagits fram med en fast etikettskrivare
Den förstansade geometrin gör användningen både enkel och smidig
Tack vare den innovativa materialkonstruktionen går det att trycka på alla typer av etiketter så att inga materialförluster uppstår