LS-EMLP (20X8) SR
-
Apparatskylt
0831712
Apparatskylt, Blad, utan text, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 160, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 20 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Apparatmärkning som klistras fast
Prefabricerade apparatskyltar i beprövat lasersheet-format för optimal placering i markeringsenheten
Hög kontrast genom det silvriga täckskiktet vid svart märkning