US-EML (20X8) - Etikett
0800458
E-nummer: 2942223

Etikett, Kort, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 64, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 20 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan märkas enkelt, snabbt och ekonomiskt
UniSheet-märkningsfamiljerna US-EML … erbjuder skyltar för märkning av utrustning i styrsystem, anläggnings- och apparatskåpstillverkning
De förstansade etiketterna kan enkelt separeras och monteras
Märkkartorna har plats för funktionstexter i projektfälten
I kombination med högvärdiga färgband får man en beständig märkning för tuffa miljöer
För individuell utformning finns det ett stort antal olika skyltstorlekar och -färger tillgängliga