På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Vi optimerar signalintegriteten med simuleringar och mätningar. Uppnå en hög signalintegritet genom innovativa produkter och omfattande design-in-stöd.
Våra specialister och ingenjörer på Phoenix Contact arbetar dagligen på att optimera datakontakter för Industri 4.0. Helst i direkt utbyte med dig. Vi presenterar utvecklarna inom optimerad signalintegritet och beskriver hur de arbetar.
Arndt Schafmeister
Utvecklingsingenjör på Phoenix Contact
"Min uppgift är att utveckla kort-till-kort-kontakter. De elektromekaniska kraven måste stämmas av med målapplikationens krav på bästa möjliga sätt. Fokus ligger alltså inte på signalintegriteten till varje pris, det ligger på användningsenliga kontakter som tar även hänsyn till ytterligare krav såsom kostnader, installationutrymme och tillverkningsbarhet.
Så stöttar jag våra kunder när de väljer den mest lämpliga kontaktförbindelsen. Jag ger råd om hur denna kontaktförbindelse integreras på bästa sätt i respektive system."
Sebastian Stamm
Utvecklingsingenjör på Phoenix Contact
"Mitt arbetsområde är gränssnitten vid datakontakternas mekaniska och elektriska utveckling. Till mina sysslor räknas konceptutveckling och optimering av kontakter med hög signalintegritet samt simulering och mätning av överföringsegenskaper och att stämma av dessa gentemot standardkraven."
Industri 4.0 behöver sammanlänkade enheter och fler gränssnitt
Kraven på anslutningsteknikens prestanda ökar ständigt. Med den tilltagande sammanlänkningen av moderna enheter ökar även antalet gränssnitt. Målet: så låg nedsättning i dataöverföringen som möjligt. Det beror i hög utsträckning på samspelet mellan alla kablar och kontaktdelar.
Impedansen är en kontaktegenskap som står i direkt samband med signalintegriteten. Börimpedansen för en kontakt beror direkt på kontaktapplikationens överföringsteknik. Avvikelser från börimpedansen reflekterar datasignalen tillbaka till sändaren. Blir reflektionerna för höga överlagras de reflekterade och skickade signalerna. Följden: en nedsatt dataöverföring. Arndt Schafmeister och Sebastian Stamm har som uppgift att förhindra just detta.
Kontaktimpedansen beror på en mängd faktorer
Impedansen för en kontakt påverkas av faktorer såsom materialval, geometri och arrangemanget av signalledande komponenter. Ytterligare en faktor är frekvensen, dvs. nivåövergångstiden för den använda överföringstekniken. Den är applikationsberoende och kan inte påverkas av kontaktförbindelsens tillverkare.
Avseende kontaktimpedansen kan det knappast ges allmängiltiga utsagor om den bästa geometrin, materialen eller komponentarrangemangen eftersom även överföringsteknikernas märkimpedanser samt nivåövergångstiderna ska beaktas i princip. Det som är till fördel för konstruktionen av en Single Pair Ethernet-kontakt, kan vara ett kriterium för undvikande för kort-till-kort-kontakter.
En nära nog ideal dataöverföring är A och O för Industri 4.0. Är du inte bekant med vilka potentialer som används?
Insertion-loss-jämförelse för kort-till-kort-kontakter i serie FP 0,8 med och utan skärm
Omfattande erfarenhet med individuella optimeringsrutiner
Vid simuleringen av kort-till-kort-kontakter används i regel en impedansomgivning på 100 Ω vid differentiella signaler och på 50 Ω för Single-Ended-signaler. Det finns en hög signalintegritet om komponenternas impedansförhållande avviker så lite som möjligt från denna börimpedans. Våra simuleringar är förberedda för sådana vanliga parameterinställningar och vanliga fördelningar – resultaten tillhandahålls snabbt.
Inom ramen för vår design-in-support utför vi simuleringar baserat på individuella parametrar, ger råd vid val av optimala kontaktkombinationer och föreslår lämpliga fördelningar. Det kan tas hänsyn till impedanser och nivåövergångstider som passar dig såsom störande påverkan i form av överhörning genom flera signaler i samma kontakt eller störningar genom ytterligare komponenter på kretskortet. Vid störande påverkan genom andra komponenter lämpar sig granskning resp. simulering av elektriska och magnetiska fält. Skärmade kontakter bidar till att minska sådan störpåverkan eller att eliminera den helt.
Individuell support för optimala produkter och lösningar
Baserat på dina fastställda värden startar vi simuleringar och avleder därur förslag om lämpliga artikelkombinationer och fördelningar. Vi informerar dig om resultaten, svarar på dina frågor och tillhandahåller dig samtidigt en motsvarande dokumentation.
Dessa individuella simuleringar realiseras oftast inom några få dagar. Därför behöver våra ingenjörer uppgifter som din applikation, t.ex. kretskortens anordning, typen av dataöverföring eller systemets börimpedans. I synnerhet för kretskortsanordningarna erbjuder kort-till-kort-kontakterna en hög flexibilitet. Så möjliggörs mezzanina, koplanara och backplane-anordningar med olika kretskortsavstånd samt förbindelser med förmonterade bandkablar.
Det direkta utbytet är särskilt viktigt för oss. Inom dessa ramar har det ofta uppstått oväntade optimeringspotentialer vid tidigare projekt, t.ex. genom en alternativ fördelning eller användning av skärmade kontakter. Vi hjälper dig gärna utveckla dina enheter.
Kontakta oss
Skapa din individuella simulering med oss
Efterfråga din individuella simulering hos oss om det saknas en standard som passar. Vi har redan kunnat hjälpa många kunder och vi har placerat passande kontakter i applikationerna. Du är välkommen att prata med oss.
Phoenix Contact är din viktigaste partner för tillförlitliga dataanslutningar. Satsa på tillförlitliga datakontakter för framtidssäker sammankoppling av alla kommunikationsenheter.