Midspan-injektorer förbinder Ethernet-enheter utan PoE (t.ex. switchar) med PoE-kompatibel utrustning (t.ex. IP-kameror). En injektor, Power Sourcing Equipment (PSE), försörjer en Powered Device (PD) via datakabeln med den energi som behövs. Injektor och utrustning kan självständigt hantera effektbehovet.
INJ 2103-T
-
Injektor
1004065
E-nummer:
5171931
E-nummer:
5171931
PoE-injektor, 30 W, RJ45-uttag till push-in plintar, 10/100/1000 Mbit/s, för DIN skenmontage, IP20, potentialfördelning, skärmkontakter med dragavlastning, skärmströmsövervakning, överspänningsskydd
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 30,2 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 120 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material (Kapsling) | Plast |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | lodrätt |
| Basfunktionalitet | PSE/Midspan, godkänd enligt IEEE 802.3af, at |
| Data: Power over Ethernet | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Frekvensområde | 125 MHz |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | CAT5e |
| Antal kanaler | 1 |
| Polindelning | 1:1 |
| Överföringssträcka | 100 m (inkl. patchkablar) |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
| Ledararea flexibel AWG max | 16 |
| Ledararea flexibel AWG min | 26 |
| Enledare/plintställe styv AWG max. | 16 |
| Enledare/plintställe styv AWG min. | 26 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Utgångsmärkspänning | 54 V DC (PoE) |
| Uteffekt | 30 W |
| Utgångseffekt maximal | 40 W (UL) |
| Data: Ethernet | |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Information om anslutningsmetod | CAT5e |
| Produkttyp | Injektor |
| IEC provklass | C2 |
| MTTF | 1510 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 661 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 256 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| Funktioner | |
| Basfunktionalitet | PSE/Midspan, godkänd enligt IEEE 802.3af, at |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Basfunktionalitet | PSE/Midspan, godkänd enligt IEEE 802.3af, at |
| Galvanisk isolation | VCC // SCM + FE // PoE |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 7 W (vid 18 V DC) |
| 5 W (24 V DC ... 48 V DC) | |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 57 V DC |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (SELV/PELV, begränsning för ATEX-tillämpningar) |
| 48 V DC | |
| Maximal strömupptagning | 2,1 A |
| 1,4 A (24 V likström, explosionsfarliga områden enligt UL-HazLoc) | |
| 0,7 A (48 V likström, explosionsfarliga områden enligt UL-HazLoc) | |
| Effektförbrukning | ≤ 40 W |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
| Funktion | |
| Benämning | Skärmströmsövervakning |
| Inkopplingsgräns | ≥ 30 mA |
| Lokal diagnos | LED gul |
| Noggrannhet | ± 5 % |
| Reaktionstid | 3 s |
| Ström | ≤ 2 A |
| Effektförbrukning | 270 mW (Skärmströmsövervakning) |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 12 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (Tillverkarförklaring) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 65 °C (75 °C, observera derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| ≤ 2000 m (Begränsning för ATEX-applikationer) | |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 110 kPa (Begränsning för ATEX-applikationer) |
| Normer/föreskrifter | IEC 61643-21 |
| Normbeteckning | Överspänningsskydd i lågspänningsområdet, i telekommunikations- och signalnät |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF19ATEX2703011X |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Certifikat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Kanada | |
| Certifikat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | ± 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Indirekt urladdning | ± 6 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testskarphetsgrad 3) |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Signal | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| ± 2 kV (Endast I/O-ledning på fältsidan, asymmetrisk) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Anmärkning | Klass A, användningsområde industri |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Anmärkning | Klass B, användningsområde bostäder och mindre företag |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | PSE/Midspan, godkänd enligt IEEE 802.3af, at |
| optisk framställning | LED gul |
| Artikelnr | 1004065 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC351 |
| Produktnyckel | DNC351 |
| GTIN | 4055626473109 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 464,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 324,72 g |
| Tullnummer | 85044083 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 44d0d5b2-11f7-4970-85f2-a6640b144742 |
Kompatibla produkter
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsverktyg 2744869
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Nätverksseparator 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-kontaktdon 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-kontaktdon 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktyg 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruvmejsel 1204504
-
MICROFOX-SP - Sidavbitare 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
Fördelar
Utökat temperaturområde -40 °C ... +75 °C
Snabb anslutning av PoE-ledande kabel
Kabelanslutningsutrymmet döljs med en frontkåpa
Integrerat överspänningsskydd för hög driftsäkerhet hos anläggningen
Galvanisk isolering av det interna nätaggregatet som skydd mot kortslutningar på PoE-sidan
10/100/1000 MBit/s
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge