INJ 2102-T - Injektor
2703012
E-nummer: 5171929

PoE-injektor, 30 W, RJ45-uttag till IDC-plintar, 10/100/1000 Mbit/s, för DIN skenmontage, IP20, potentialfördelning, skärmkontakter med dragavlastning, skärmströmsövervakning, överspänningsskydd

Produktdetaljer









Fördelar

Utökat temperaturområde -40 °C ... +75 °C
Snabb anslutning av PoE-ledande kabel
Kabelanslutningsutrymmet döljs med en frontkåpa
Integrerat överspänningsskydd för hög driftsäkerhet hos anläggningen
Galvanisk isolering av det interna nätaggregatet som skydd mot kortslutningar på PoE-sidan
10/100/1000 MBit/s