Axioline Smart Elements kan integreras i system med Smart Element-gränssnitt. Detta Smart Element samlar in analoga strömsignaler.
AXL SE AI4 I 4-20
-
Analog modul
1088062
Axioline Smart Elements, Analog utmatningsmodul, Analoga ingångar: 4, 4 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, kapslingsklass: IP20
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
LR
Godkännande-ID: LR23402057TARINA
Godkännande-ID: ELE263623XGABS
Godkännande-ID: 24-2510075-PDAcULus Listed
Godkännande-ID: E238705Kompatibla produkter
Fördelar
4 analoga inmatningskanaler
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Strömområde: 4 mA ... 20 mA
Dataformat: standardiserad framställning
Upplösning: 12 Bit
Identifiering av kabelbrott
Sparad enhetstypskylt