CRIMPFOX 10T-F - Crimptång
1134913

Crimptång, typ av kontakt: isolerade och oisolerade trådändhylsor, normer/föreskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, area min.: 0,14 mm2, area max.: 10 mm2, för TWIN-trådändhylsor upp till 2 x 4 mm2, automatisk areaanpassning, frontinföring, crimpning: Trapets-Crimp, vikt 302 g, svart

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Klarar stort areaområde från 0,14 mm² ... 10 mm²
För trådändhylsor upp till 18 mm längd
Bekväm hantering tack vare liten greppbredd och optimal manuell åtdragningskraft
Processäkerhet tack vare tvångsspärr och självinställande insats
Passar till TWIN-hylsor tack vare den steglösa självjusteringen