CRIMPFOX DUO 10
-
Crimptång
1031721
E-nummer:
1662157
E-nummer:
1662157
Crimptång, typ av kontakt: isolerade och oisolerade trådändhylsor, normer/föreskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, area min.: 0,14 mm2, area max.: 10 mm2, för TWIN trådändhylsor upp till 2 x 4 mm2, automatisk areaanpassning, svängbar insats, sido-eller frontinföring, crimpning: Trapets-Crimp, vikt 305 g, svart/grön
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Klarar stort areaområde från 0,14 mm² ... 10 mm²
Kontaktpresssning på svåråtkomliga ställen tack vare svängbar insats
Bekväm hantering tack vare liten greppbredd och optimal manuell åtdragningskraft
Processäkerhet tack vare tvångsspärr och självinställande insats
Passar till TWIN-hylsor tack vare den steglösa självjusteringen