EPC 1502 - Edge-enhet
1185416

PLCnext Industrial Edge Computer med Intel® Celeron® N3350-processor. Edge-produkten är programmerbar, har liten formfaktor och stödjer IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ och är idealisk för protokollomvandling, datainsamling och molndatabehandling.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

Lokal utmatning av visualiseringar via DisplayPort
Sömlöst stöd i PLCnext Engineer för OT-programmeringen
Anslutning till PROFICLOUD
Anslutning till PLCnext Store, till exempel för att installera Node-RED, InfluxDB eller Docker-Portainer
Stöd av en mängd protokoll såsom: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP omfl.
Två oberoende Ethernet-gränssnitt
Högre programmeringsspråk: IEC 61131-3, C/C++, Matlab Simulink
Konsekventa grafiska programmeringsgränssnitt