Axioline Smart Elements kan integreras i system med Smart Element-gränssnitt. Detta smarta element registrerar digitala likspänningssignaler i lågspänningsområdet. Optokopplaren som är beprövad i drift möjliggör säker galvanisk isolation av spänningskretsar.
AXL SE DI4/2 110DC EA
-
Digital modul
1285228
Axioline Smart Elements, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 4, 110 V DC, anslutningsteknik: 2-ledare, enligt IEC 61850-3, kapslingsklass: IP20
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 14,9 mm |
| Höjd | 62,2 mm |
| Djup | 62 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Färg | mörkgrå A RAL 7042 |
| Smart Element-gränssnitt | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | Kortkantskontakt |
| Överföringshastighet | Se systemet där Smart Element används. |
| Starttid tills enheten är redo för drift | < 500 ms |
| Modul | |
| ID-kod (hex) | none |
| Processdatakanal | 16 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 1 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 0 Byte |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Antal ingångar | 4 |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 70 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 88 V DC ... 132 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 110 V DC |
| Ingångsmärkström vid UIN | 1,8 mA |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd för ingångarna; Diod |
| Produktfamilj | Axioline Smart Elements |
| Konstruktion | modulär |
| Monteringsläge | Se systemet där Smart Element används. |
| Speciella egenskaper | enligt IEC 61850-3 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 61010-2-201/EN IEC 61010-2-201) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,9 W |
| Potentialer: Logikförsörjning av Smart Elements (USE) | |
| Spänningsförsörjning | via kortkantskontakt |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Försörjning logik/digital ingång | 2,5 kV |
| Isolationsspänning: 24 V försörjning (periferi)/digital ingång | 2,5 kV |
| Isolationsspänning: Digital ingång/funktionsjord | 2,5 kV |
| Isolationsspänning: Logik-försörjning/24-V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Logik-försörjning/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Periferi |
| Information om anslutningsmetod | Observera uppgifterna om ledarareor i användarhandboken ”Axioline Smart Elements”. |
| Vid val av ledningar, observera deras tillåtna driftstemperatur enligt IEC eller UL. | |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Periferi | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | Observera uppgifterna om ledarareor i användarhandboken ”Axioline Smart Elements”. |
| Vid val av ledningar, observera deras tillåtna driftstemperatur enligt IEC eller UL. | |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | Jackat montage (Smart Element-plats) |
| Monteringsläge | Se systemet där Smart Element används. |
| Artikelnr | 1285228 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRMBAB |
| Produktnyckel | DRMBAB |
| GTIN | 4063151490584 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 34,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 32,8 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
AXL F BP SE4 - Modulhållare 1088135
-
AXL F BP SE6 - Modulhållare 1088136
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptång 1134913
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptång 1031721
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Märkremsor 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Skylt för plintar 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Skylt för plintar 0830756
Fördelar
4 digitala ingångar med gemensam jordanslutning
Signalspänning: 110 V DC
Omgivningstemperatur i drift från -40 °C ... 70 °C
Uppfyller miljö- och EMC-villkoren enligt IEC 61850-3
Sparad enhetstypskylt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge