PLCnext Control AXC F 1252 för Axioline-I/O-systemet är snabbt, robust och enkelt. Det vill säga konsekvent utformade för maximal prestanda, smidig hantering och användning i tuffa industrimiljöer.
AXC F 1252
-
Styrsystem
1646469
Styrsystem (SPS), PLCnext Control; Programmering: Högnivåspråk och IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (realtid); Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-anslutning: PROFICLOUD och varje moln via molnanslutningar; Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2 (Se användardokumentation för certifieringsvillkor); Processor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Styrsystem |
| Produktfamilj | PLCnext Control |
| Konstruktion | modulär |
| Speciella egenskaper | Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1 |
| Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2 Se användardokumentation för certifieringsvillkor | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Flashminne | 1,1 Gbyte (internt flashminne) |
| Remanent dataminne | 16 kbyte |
| Arbetsminne | 1024 Mbyte |
| IoT-kapacitet: PROFICLOUDIoT-kapacitet: PROFICLOUD | |
| IoT-plattform | PROFICLOUD |
| Med stöd för molndatabehandling | ja |
| IoT-kapacitet: PROFICLOUDIoT-kapacitet: PROFICLOUD | |
| IoT-plattform | PROFICLOUD |
| Med stöd för molndatabehandling | ja |
| IEC-61131-runtime-system | |
| Programminne | 8 Mbyte |
| Lagringsminne | 12 Mbyte |
| Axioline | |
| Processdata | max. 1482 Byte (per station (summa in- och utgångsdata)) |
| max. 1024 Byte (Axioline F-lokalbuss (input)) | |
| max. 1024 Byte (Axioline F-lokalbuss (output)) | |
| Antal understödda abonnenter | max. 63 (per station) |
| Antal anslutningsbara lokalbussdeltagare | max. 63 (Strömupptagning ska beaktas) |
| INTERBUS-Master | |
| Processdata (Axioline in-/utgångsdata max.) | max. 1482 Byte (per station (summa in- och utgångsdata)) |
| Processdata (Axioline ingångsdata max.) | max. 1024 Byte (Axioline F-lokalbuss (input)) |
| Processdata (Axioline utgångsdata max.) | max. 1024 Byte (Axioline F-lokalbuss (output)) |
| PROFINET | |
| Apparatfunktion | PROFINET-Controller, PROFINET-Device |
| Uppdateringshastighet | min. 8 ms (4 enheter) |
| min. 32 ms (16 enheter) | |
| Processdatabredd | 2 Byte ... 512 Byte (PROFINET-enhet) |
| Conformance Class | B |
| Device ID | 0193hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funktion | |
| Industrial Cyber Security | ja |
| Funktion | |
| Understödda programspråk | Sekvensprogrammering (AS/SFC) |
| Ladderprogram (KOP/LD) | |
| Funktionsblocksdiagram (FBS/FBD) | |
| Strukturerad text (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Systemkrav | |
| Applikationsgränssnitt | OPC UA® |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 3,2 W (3,2 W = 13,2 W - 10,0 W) |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja (ej överbryggad) |
| Potentialer: Matning av logikspänninng UL (från UL produceras Axioline F-lokalbussens UBus försörjning) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel (± 5 %)) |
| Strömförbrukning | max. 640 mA (med 2 A till UBus för I/O:s och UL = 19,2 V) |
| Effektförbrukning | max. 13,2 W (med 2 A till UBus för I/O:s och UL = 24 V) |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd; elektronisk |
| Potentialer: Matning av Axioline F-lokalbussen (UBus) | |
| Spänningsförsörjning | 5 V DC (via bussockelmodul) |
| Strömförsörjning | 2 A |
| Matning av logikspänning UL | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² | |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Stödda protokoll | HTTP (endast för åtkomst till recovery-systemet) |
| HTTPS | |
| PROFINET | |
| INTERBUS (via expansionsmodulen AXC F IL ADAPT) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU (via motsvarande bibliotek) | |
| CANopen® (via motsvarande bibliotek) | |
| DALI (via motsvarande bibliotek) | |
| DALI-2 (via motsvarande app) | |
| HART (via motsvarande bibliotek) | |
| IO-Link® (via motsvarande bibliotek) | |
| MQTT (via motsvarande app) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (Licens krävs) | |
| DHCP (via motsvarande bibliotek) | |
| SFTP | |
| SMTP (via motsvarande bibliotek) | |
| SNTP (via motsvarande bibliotek) | |
| SNMP (via motsvarande bibliotek) | |
| DNS (via motsvarande bibliotek) | |
| DNP3 (via motsvarande bibliotek) | |
| IEC 60870-5-1 (via motsvarande bibliotek) | |
| IEC 60870-5-104 (via motsvarande bibliotek) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| Webbserver | ja |
| Axioline F-lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | integrerad bussockel |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s (full duplex) |
| Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
| Överföringssträcka | max. 100 m |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 122 mm |
| Djup | 75 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Djupet gäller vid användning av DIN-skena TH 35-7.5 (enligt EN 60715). |
| Färg (Kapsling) | grå (RAL 7042) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C upp till 2000 m ö.h. |
| Driftshöjd > 2000 m över havet: Beakta temperaturderating | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Stöt (drift) | 30g (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (upp 4500 m ö.h.) |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | cULus |
| Certifikat | E238705 |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Elektrostatisk urladdning (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV kontakturladdning, ±8 kV lufturladdning |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetiska fältIEC 61000-4-3 Kriterium A, Fältstyrka: 10 V/m | |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Snabba transienter (burst)IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Transient överspänning (Surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, försörjningsledningar DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetriska/asymmetriska), kabelskärm för fältbuss: ±1,0 kV | |
| Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Ledningsförda störningarIEC 61000-4-6 Kriterium A; Provspänning 10 V | |
| Test av störemission enligt EN IEC 61000-6-3 Klass B |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 1646469 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRADAI |
| Produktnyckel | DRADAI |
| GTIN | 4067923176423 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 170,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 137 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
Fördelar
Realtidskompatibelt Linux-operativsystem för deterministiskt och tillförlitligt utförande av tidskritiska processer
Stöd för en mängd standarder såsom: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP m.fl. – för smidig kommunikation med IT-system
Direktanslutning till Proficloud, PLCnext Store och valfri PLCnext Store - för en genomgående IoT-integrering i dina applikationer
Stöd för många fältbussprotokoll (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet etc.) för enkel integrering i befintliga system och installationer för automationsteknik
Maximal designfrihet tack vare kombinationen av klassisk PLC-programmering och moderna högnivåspråk såsom C++, C# eller Python
Uppfyller de högsta säkerhetskraven för industriell automation - för skydd av dina applikationer och data
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge