PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology är ett Ecosystem för industriell automation med öppen maskinvara, modulär utvecklingsprogramvara, ett globalt community och en digital marknadsplats för programvara.

Go to Product Detail Page for item 1020304
AXC F IL ADAPT - PLC-expansionsmodul
AXC F IL ADAPT - PLC-expansionsmodul
1020304

PLCnext Control Extension, PLC-expansionsmodul, Högermontering, Adapterplint, Expansionsmodul; gränssnitt: INTERBUS-Lokalbuss (Master): 1; Antal processdata: 4096 Bit; kapslingsklass: IP20; Leveransomfång: inklusive bakplansbuss och Inline-kontakt; Kompatibelt styrsystem: AXC F 1152, AXC F 1252, AXC F 2152; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2403115
AXC F XT ETH 1TX - PLC-expansionsmodul
AXC F XT ETH 1TX - PLC-expansionsmodul
2403115

PLCnext Control Extension, PLC-expansionsmodul, Vänsteruppradning, Ethernet-gränssnitt; gränssnitt: Ethernet: 1; Överföringshastighet: 10/100/1000 Mbit/s; kapslingsklass: IP20; Leveransomfång: inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakt; Kompatibelt styrsystem: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1069208
AXC F 3152 - Styrsystem
AXC F 3152 - Styrsystem
1069208

Styrsystem (SPS), PLCnext Control; Programmering: Högnivåspråk och IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (realtid); Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz; IoT-anslutning: PROFICLOUD och varje moln via molnanslutningar; Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2 (Se användardokumentation för certifieringsvillkor); Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1051328
RFC 4072S - Säkerhetsstyrning
RFC 4072S - Säkerhetsstyrning
1051328

Säkerhetsstyrning (SPS), PLCnext Control; Programmering: Högnivåspråk och IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (realtid); Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Standard).

Go to Product Detail Page for item 1839159
BPC 9202S - Säkerhetsstyrning
BPC 9202S - Säkerhetsstyrning
1839159

Säkerhetsstyrning (SPS), PLCnext Control; Programmering: Högnivåspråk och IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (realtid); Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standard); Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1821768
VPLCNEXT CONTROL 2000 OTP - Styrsystem
VPLCNEXT CONTROL 2000 OTP - Styrsystem
1821768

Styrsystem; användning: Virtuell styrning; Typ av programvara: On-Premises; Nätverkslicens; Grundfunktioner: Virtuellt styrsystem, VPLCNEXT CONTROL är en kraftfull, realtidsanpassad virtuell styrning baserad på PLCnext technology.
Den tillhandahålls som en OCI-kompatibel container (Open Container Initiative) och kan instansieras flexibelt.

Go to Product Detail Page for item 1639782
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programmeringsprogramvara
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programmeringsprogramvara
1639782

För att utveckla realtids- och icke-realtidsapplikationer i C++ och C# för PLCnext Controller krävs PLCnext Technology Toolchain. Kommandoradsverktyget PLCnext CLI är en kärnkomponent i verktygskedjan och det kan användas för att generera metadata, C++ header-filer och PLCnext Engineer-bibliotek samt för build-processen. Dessutom ingår ett tillägg för Eclipse® och ett tillägg för Microsoft Visual Studio®. Detta utökar användargränssnitten i dessa utvecklingsmiljöer för att stödja utvecklingsprocessen för PLCnext Technology.

PLCnext Technology-logotyp

PLCnext Technology sammankopplar IT- och OT-världarna Rusta din tillämpning för IIoT och Industri 4.0

Digitalisering och globalisering ställer nya krav på industriell automation. Ett skräddarsytt och öppet automationssystem är minst lika viktigt som modulära och flexibla utökningar. Förutom standardprogrammering av PLC-system enligt IEC 61131-3 går det också att i realtid parallellprogrammera och kombinera programspråk som exempelvis C/C++, C# och MATLAB® Simulink® med PLCnext Control. Förkorta utvecklingstiden för dina applikationer med den kostnadsfria basversionen av PLCnext Engineer. Eller använd programmeringsmiljön som du är van vid. Du bestämmer.
Den enkla molnintegreringen, möjligheten att använda Open Source-programvara och den ständigt växande kunskapen inom PLCnext Community gör att du kan dra fördel av nya samarbetsformer. Lösningsappar, programvarukomponenter, körtidssystem och funktionstillägg, som är frukten av dessa samarbeten, är tillgängliga i PLCnext Store. Med dessa gör du stora tidsbesparingar och sänker kostnaderna rejält vid utvecklingen av appar. PLCnext Technology är det optimala ekosystemet för din utmaning inom modern automation.

PLCnext Control

Realtidskompatibel och möjlighet att kombinera IEC 61131-3 och högnivåspråk PLCnext Control

PLCnext Control är maskinvaran för ekosystemet PLCnext Technology. Den gör det möjligt att implementera automationsprojekt utan begränsningarna hos proprietära system. PLC-enheten som baseras på en Linux-kärna kan arbeta i realtid och passar både för IEC 61131-3 och för högnivåspråk som C/C++ och Matlab® Simulink®. Den patenterade aktivitetshanteringen gör det möjligt att fritt kombinera IEC 61131-3-kod, högnivåspråk och modellbaserade verktyg i en och samma aktivitet.
Upprätta en direkt anslutning till Proficloud.io eller annat valfritt moln och integrera enskilda molntjänster. Använd dina anläggningsdata för att optimera processerna. Det ökar kvaliteten på dina produkter, sänker kostnaderna och du slipper utföra ingrepp på anläggningar som är i drift. Dina data är optimalt skyddade: PLCnext Control är TÜV-certifierad enligt IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile och även IEC 62443-4-2, och styrsystemen AXC F 2152 och AXC F 3152 har också fått IEC 61850 Ed. 2.1- och IEC 62351-3-certifiering från DNV.
PLCnext Control har skalbara styrsystem med kapslingsklass IP20. Produktfamiljen innehåller lösningar som passar för just ditt projekt – från modulära styrsystem för bastillämpningar via centralstyrda högpresterande styrsystem och PC-baserade edge-enheter. De modulära styrsystemen är mycket flexibla när du bygger din station. Välj bland en mängd I/O-enheter eller utöka styrsystemets gränssnitt och funktioner med moduler. Vår portfölj innehåller maskinvara som tagits fram specifikt för implementering av AI- och edge-applikationer. Tack vare den öppna Linux-kärnan går det även att integrera nya tekniker såsom OPC UA, TSN, 5G. Det gör PLCnext Control mycket framtidssäker.

E-paper
Nytt PLCnext Technology E-paper

Detta första interaktiva E-paper om PLCnext Technology ger dig all information du behöver på ett ställe.
I detta E-paper hittar du knappar som möjliggör ytterligare interaktion. Låt dig inspireras av spännande användningsområden. Ta en närmare titt på vår maskinvara med 3D-bilder. Läs mer om produkterna i vår webbshop eller läs mer om alla fyra delarna av ekosystemet. Det finns också gott om relaterade länkar och inbäddade videor om alla dina favoritämnen.

Till E-paper
PLCnext Technology E-paper
Skärm med programvaruutdrag från PLCnext Engineer

Snabbare utveckling av applikationer med konstruktionsverktygen du helst arbetar med PLCnext Engineer

Driftsätt PLCnext Control snabbare!
Övergripande programmering via ett gränssnitt medför då mycket stora tids- och kostnadsbesparingar.
PLCnext Engineer är en programvaruplattform som kan utökas flexibelt och individuellt med funktionstillägg. Programvaran som kan användas för alla konstruktionsuppgifter till PLCnext Control är kostnadsfri:

  • Konfiguration
  • Programmering enligt IEC 61131-3
  • Visualisering
  • Diagnostik

Genom att kombinera alla viktiga funktioner för konstruktionsprocesser i ett programvarupaket kan all projektering utföras i en enda konstruktionsmiljö.
Det flexibla konstruktionsverktyget är inte bara ett komplett allt-i-ett-verktyg för klassisk programmering med alla grundläggande funktioner för konstruktionsprocesser. Programvaran är också användarvänlig när vid integrering av standardautomation och program som bygger på högnivåspråk.
Utnyttja möjligheten att använda programmeringsmiljön som du är van vid! Med PLCnext Engineer tillhandahåller vi en smidig möjlighet att konfigurera PROFINET-nätverk, integrera MATLAB® Simulink®-modeller och program som bygger på högnivåspråk och sedan driftsätta samt administrera dessa på en PLCnext Control.
Ytterligare funktionstillägg som en säkerhetslösning, MATLAB® Simulink®-visningsprogrammet eller en visualiseringsgenerator som all anpassats till din tillämpning kan sedan enkelt integreras i plattformen.
Förkorta utvecklingstiden för applikationer med hjälp av färdiga lösningar och programvarumoduler från PLCnext Store. Anpassa programvaran till dina individuella behov. Med den modulära arkitekturen i PLCnext Engineer är det bara fantasin som sätter gränserna.

Obegränsade programmeringsmöjligheter

Skärm med programvaran Matlab Simulink
Skärm med CODESYS-programvara
Skärm med Eclipse®-programvaran
Skärm med Podman-programvaran
Skärm med programvaran Matlab Simulink

Matlab Simulink® är en programvarumiljö från The MathWorks Inc. som används för grafisk modellering, simulering, utveckling och implementering av dynamiska system och regleralgoritmer. I kombination med PLCnext Technology gör Simulink det möjligt för ingenjörer att skapa sofistikerad automationslogik utan att behöva utföra konventionell PLC-programmering. Med PLCnext Target för Simulink kan modeller översättas direkt till IEC-61131-3-kompatibla funktionsblock eller PLCnext Engineer-program och köras på PLCnext Control. Denna sömlösa integration överbryggar klyftan mellan modellbaserad utveckling och industriell automation. Detta optimerar utvecklingen, minskar antalet fel och förkortar tiden till marknaden.

Skärm med CODESYS-programvara

CODESYS är en allmänt använd, kraftfull utvecklingsmiljö med vilken styrprojekt kan realiseras på ett flexibelt och intuitivt sätt i IEC 61131-3. Tack vare sin öppna arkitektur, omfattande bibliotek och integrerade visualiseringsverktyg är CODESYS också ett bra tillskott till PLCnext Technology-världen. Kombinera din välbekanta CODESYS-utvecklingsmiljö med fördelarna och öppenheten hos PLCnext Technology. Förbättra din CODESYS-applikation med flexibiliteten och prestandan hos C++ i realtid. Anslut alla applikationer till CODESYS realtidsvärld tack vare den sömlösa integrationen av Global Data Spaces (GDS) i din PLCnext Control med CODESYS.

Skärm med Eclipse®-programvaran

PLCnext Technology Toolchain är den perfekta lösningen för alla som vill tänka nytt inom industriell automation. Det ger utvecklare friheten att använda moderna högnivåspråk som C++ och C# - för både realtids- och icke-realtidsapplikationer. Med kraftfulla verktyg som PLCnext Command Line Interface, ett tillägg för Eclipse® och ett tillägg för Visual Studio® integreras verktygskedjan sömlöst i etablerade utvecklingsmiljöer och säkerställer ett smidigt arbetsflöde. Oavsett om det är under Windows eller Linux erbjuder PLCnext Technology Toolchain maximal flexibilitet och öppenhet för kundanpassade automationslösningar. Detta förvandlar klassisk PLC-programmering till en framtidsorienterad ingenjörsupplevelse - öppen, nätverksansluten och gränslös.

Skärm med Podman-programvaran

Med Podman på PLCnext Control tar Phoenix Contact industriell automation till en ny nivå - flexibel, containeriserad och framtidssäkrad. Podman är en lättviktig, Docker-kompatibel containermotor som gör det enkelt att distribuera och hantera applikationer direkt på styrsystemet - utan extra overhead eller root-daemon. Sedan firmwareversion 2023.0 är Podman en integrerad del av PLCnext Technology-operativsystemet och öppnar upp helt nya möjligheter för utvecklare: Oavsett om det gäller Node-RED, OPC-UA-kommunikation eller enskilda mikrotjänster - containeriserade applikationer kan startas, hanteras och drivas automatiskt med bara några få kommandon.

Denna integration gör PLCnext Control till den perfekta plattformen för moderna, modulära automationslösningar - öppen för verktyg med öppen källkod, säker tack vare rotlösa containrar och redo för kraven i Industri 4.0. Att välja Podman i PLCnext Technology innebär att man väljer maximal flexibilitet, enkel skalbarhet och en framtidsinriktad arkitektur.

Utbyt kunskap, hämta inspiration, delta.
Join and get involved!

Oavsett om du söker efter användarberättelser, applikationer, expertis, dygnet-runt-support, evenemang och webbinarier, marknadsföringsnyheter eller branschtrender – här hittar du allt på ett och samma ställe.

Bli en del av communityt
Programmerare med laptop
Illustration av PLCnext Store med presentation av affärsmodellen

Sparar tid och sänker kostnaderna vid utvecklingen av applikationer PLCnext Store

I takt med den ökande digitaliseringen spelar komplexa programvarufunktioner en allt viktigare roll i automationsprojekt. Det innebär att det krävs allt mer specialiserad programvarukunskap utvecklingen av applikationer. En enda programmerare har sällan all kunskap som behövs. Precis därför skapade Phoenix Contact PLCnext Store – en digital marknadsplats för programvara.
PLCnext Store innehåller programvaruapplikationer (appar) som du direkt kan använda för att styra eller utöka funktionerna i PLCnext Control. Det gör att du i hög grad kan effektivisera utvecklingsprocesserna. Apputbudet sträcker sig från programvarubibliotek för snabb programmering till färdigprogrammerade appar som kan användas utan programmeringskunskaper.
Butiken är öppen så att även tredjepartsutvecklare kan erbjuda appar till försäljning. I PLCnext Store hittar du olika appar för alla tillämpningar.
Tack vare ett dynamiskt växande utbud ökar hela tiden mångsidigheten och användningsmöjligheterna. Det finns inga gränser för framtida expansion.

Låt dig inspireras! PLCnext Store innehåller innovativa lösningar och kreativa idéer som passar även för mycket speciella krav.

Två personer i samtal på ett kontor

Dra nytta av medlemmarnas samlade kunskap PLCnext Community

I takt med att digitaliseringen och globaliseringen ökar blir nya typer av samarbeten både möjliga och nödvändiga. Kortare utvecklingstider för applikationer och hård konkurrens gör att ditt företag ställs inför nya krav som är svåra att hantera på egen hand. Phoenix Contact drar nytta av effektivt samarbete och samlad kunskap och erfarenhet. Med PLCnext Technology kan flera utvecklare från olika discipliner samarbeta i ett projekt. Det förkortar utvecklingstiden för komplexa applikationer. Använd Open Source-programvara, t.ex. från GitHub. Tack vare communityn innehåller koden färre fel och buggfixar finns tillgängliga snabbare. Det gör att du kan spara resurser och öka innovationskraften.
Håll kontakt med oss via vår PLCnext Community-webbplats och våra kanaler i sociala medier. Var först med att få information om Firmware-uppdateringar och produktnyheter. Utbyt information med andra användare när som helst. Dela med dig av dina erfarenheter eller ställ en fråga i forumet. I Business Lounge kan du läsa mer om nya branschtrender och tillämpningar som redan implementerats med ”Made with PLCnext Technology”. Om du vill läsa mer om PLCnext Technology och dess ekosystem har du tillgång till en stor mängd självstudiekurser, e-learningkurser och webbinarier.

Gå med i PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext

Partnerskap Phoenix Contact, Yaskawa och Festo

Öppen teknik möter starka partners - PLCnext Technology som innovationsplattform

I en tid av nätverksbaserad automatisering är äkta partnerskap nyckeln till innovation och framsteg. PLCnext Technology skapar utrymme för samarbete som går utöver strategiska allianser: öppenhet, förtroende och gemensamma värderingar utgör grunden för framtidssäkrade lösningar. Partners drar nytta av kortare utvecklingscykler, effektiv integration och ett aktivt utbyte av expertis.
Framför allt utvecklare, distributörer, universitet och butikspartners bidrar på ett avgörande sätt till ekosystemets mångfald och innovationskraft. Med dina egna appar och lösningar i PLCnext Store och PLCnext Community kan du utöka ekosystemets funktionalitet och möjliggöra skräddarsydda applikationer för olika branscher. PLCnext Technology har en öppen arkitektur som möjliggör sömlös integrering av olika tekniker och främjar kundanpassade lösningar.
PLCnext Core - ett licensierbart operativsystem - är en annan central komponent för samarbete i ekosystemet. Den möjliggör flexibla och säkra kontrollösningar på Embedded System och fungerar som bas för nya generationer av enheter för teknikpartners. Genom att tillhandahålla källkoden och tillgång till gemensamma resurser skapas en miljö där innovationer utvecklas och delas tillsammans. Detta gör PLCnext Technology till ett ekosystem för kollaborativ automation och en förebild för Industri 4.0.

Vi måste bli bättre på att utnyttja den befintliga potentialen för snabbare utveckling och mer innovationskraft.
PLCnext Store är som gjuten för att utnyttja hela branschens samlade intelligens.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, COO och vd för affärsområdet Industry Management & Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Fördelar med PLCnext Technology

Ikoner för samarbete i nätverk
Kretskort för datautbyte
Man under natthimmel med stjärnor
Natthimmel med stjärnor
Programmerare med laptop
Ikoner för samarbete i nätverk

Med PLCnext Technology kan flera utvecklare i olika generationer tillsammans arbeta på ett styrsystemsprogram – oberoende av varandra och med olika programmeringsspråk. Så utnyttjar du den klassiska PLC-världens fördelar och öppenheten och flexibiliteten hos PLCnext Technology för att snabbt utveckla komplexa tillämpningar.

Kretskort för datautbyte

Kombinera fritt programsekvenser på olika språk i aktiviteter. Aktivitetshanteringen i PLCnext Technology har patentanmälts och utför programrutiner av olika ursprung som en klassisk IEC-61131-PLC-kod – dina program som bygger på högnivåspråk blir automatiskt deterministiska. Plattformen säkerställer ett konsekvent datautbyte att programkodskörningen utförs synkroniserat.

Man under natthimmel med stjärnor

Med PLCnext Technology kan du efter egna önskemål och på ett flexibelt sätt kombinera oberoende programdelar som tagits fram på olika sätt med kompletta applikationer. Utvecklingsprocessernas effektivitet ökas genom användning av open-source-programvara och appar. Bara fantasin sätter gränser för framtida expansioner.

Natthimmel med stjärnor

PLCnext Technology gör det möjligt att integrera aktuella och framtida gränssnitt och protokoll för öppen kommunikation i höggradigt sammankopplade automationssystem. Nya IoT-baserade affärsmodeller implementeras genom att direkt integrera dem i molnbaserade tjänster och databaser.

Programmerare med laptop

Öppenheten hos PLCnext Technology gör att du kan använda programmeringsspråk som du är van med, må det vara IEC 61131 eller ett högnivåspråk. Utveckla din anpassade lösning bekvämt i en bekant utvecklingsmiljö som t.ex. PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse eller Visual Studio.

Projekt made with PLCnext Technology

PLCnext Technology är mycket mer än bara stora visioner. Redan idag genomförs flera projekt i flera olika branscher. Vi styr bryggeriprocesser med idéer från vårt community eller avlägsnar ogräs från järnvägsräls i realtid. Det finns mycket att upptäcka.

IT-säkerhet är väldigt viktigt för oss och vi ser hela tiden till att hålla oss uppdaterade.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Processövervakning
Philipp Eiben

Philipp Eiben

Pionjär för innovation inom industriell automation

PLCnext Technology ligger i framkant inom industriell automation och sätter nya standarder när det gäller innovation och flexibilitet. Detta framåtblickande ekosystem kombinerar toppmodern teknik och gör det möjligt för företag att organisera sina automationsprocesser på ett mer effektivt och säkert sätt.
Med ett starkt fokus på cybersäkerhet och funktionell säkerhet erbjuder PLCnext Technology robusta lösningar som uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna. Integrationen av kantdatorsystem och enhets- och uppdateringshantering säkerställer sömlös och effektiv hantering av enheter och uppdateringar, vilket avsevärt ökar den operativa effektiviteten.
Dessutom öppnar användningen av artificiell intelligens och Virtual Control upp helt nya möjligheter inom automation. Dessa tekniker gör det möjligt att optimera komplexa processer och maximera produktionen.
PLCnext Technology är därför inte bara ett verktyg utan en strategisk partner för företag som vill behålla sin konkurrenskraft i ett snabbt föränderligt industrilandskap.