AXC F XT SPLC 1000 - PLC-expansionsmodul
1159811

Förbereds för CRA:s krav

Uppradbart säkerhetsstyrsystem för 32 PROFIsafe-enheter för en modulär utbyggbar PLCnext Control (ej för AXC F 1152)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

Utförande av säkerhetsanpassade applikationer upp till SIL 3/PL e
PROFIsafe F-Host för upp till 32 PROFIsafe F-Device i PROFINET eller Axioline
PROFIsafe F-Device för kommunikation med en överlagrad PROFIsafe F-Host SPLC
2 x diversitär arkitektur SCPUs baserad på Cortex M4
Fullständig integration i PLCnext Technology-ekosystemet