AXL F DI16/1 HS 1H - Digital modul
2701722

Axioline F, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 1-ledare, Ingångsfiltertid < 5 µs, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

16 digitala ingångar enligt EN 61131-2 typ 1 och typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Anslutning av givarna i 1-ledarteknik
Minimal uppdateringstid < 5 µs, buss-synkron
Sparad enhetstypskylt