AXL F PSDO8/3 1F - Säkerhetsrelä
2701560

Axioline F, Digital utmatningsmodul, Funktionssäkerhet, PROFIsafe, uteslutande för anslutning till Phoenix Contact- eller Siemens-styrsystem, Digitala utgångar: 4 (om två kanaler används), 8 (om en kanal används), 2 A, anslutningsteknik: 2-, 3-tråds, kapslingsklass: IP20

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508